連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

エアベアリング計測キャリッジ/バキュームベアリングキャリッジVM90

この装置は、角度、強さ、平行度及び平面度の精密な計測を、簡単且つスピーディーに行うためのものです。 御影石を材質とした多角形の基準面に沿って、エアーベアリングを搭載した計測キャリッジが滑ります。 イグボール(igubal®)球面ベアリング EGLM-08-Rを搭載することで、アームレバーがばねの力で中心に寄ります。 スティックスリップが無い為、 御影石の表面の精密性にもよりますが、1μm + 1 x 10-6 Lまでの正確性を素早くスムーズに得ることができます。

Juleox GmbH, Dipl. Wirt. -Ing. Oliver Dinger, Neuss

空圧式ベアリング使用の計測キャリッジ  
空圧式ベアリング使用の計測キャリッジ  
使用されている製品情報についてはこちらをクリックしてください:
その他の分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
コンテスト「マヌス」へ