連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

Fon 03(5819)2030

Fax 03(5819)2055

イグボール - フランジ型ベアリング

 

フランジ型ベアリングは軸端あるいは軸貫通型ベアリングとして開発しました。.
他のイグボール製品と同様、イグミッドG製ハウジングとイグリデュールW300製の球面ボールで構成されています。 イグボール フランジ型ベアリングはEシリーズに対応し、固定用穴は2つまたは4つタイプがあります。

特性

イグボール フランジベアリングは、軸端末あるいは軸導管ベアリング用に開発しました。これは他のすべてのイグボール製品と同様、イグミッドG製のハウジングとイグリデュールW300製の球面ボールで構成。イグボール フランジベアリングは寸法Eに相応し、固定穴は2個または4個があります。

使用領域 :

イグボール フランジ型ベアリングは無潤滑運転ができるので、特殊な使用条件にも対応可能です。組付け位置に手が届きにくい、湿潤環境で使用する、とくに高い衛生条件が求められる等です。たとえば、洗浄ブラシの制御、建物外壁の日よけ装置、搬送設備、パン製造機等です。


組込み

設計タイプにより、イグボールフランジ型は固定用穴は2つまたは4つタイプがあります。 2つ穴タイプは長穴で、後調整が簡単です。 フランジ型ベアリングは軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要がありません。


製品概要

イグボール フランジ型ベアリングには固定用穴2つあるいは4つがあり、標準寸法では軸径5から50 mmに対応しています。 その他の寸法および納期については、直接、お問い合わせください。

どのような時に使用すればよいでしょう?

化学品耐性が必要

省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい

汚れに強いベアリングが必要

軸心ずれが調整されるものが欲しい

完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

温度が+200 °Cを超える

調整リングが組込まれたものが欲しい

寸法50 mm以上が欲しい 

回転速度0.5 m/s以上を実現したい

イグボール フランジ型ベアリングEFOM

固定穴2つ

イグボール フランジ型ベアリングEFOM    

イグボール - フランジ型ベアリングEFSM

固定穴4つ、Eシリーズ

イグボール - フランジ型ベアリングEFSM    

イグボール - フランジ型ベアリングKFSM-GT

固定穴4つ、Kシリーズ

イグボール - フランジ型ベアリングKFSM-GT    

イグボール フランジベアリングEFOM HT

200°Cまで使用可能、薬品耐性あり、固定方法は2種類

イグボール フランジベアリングEFOM HT    

イグボール フランジベアリングEFSM HT

200°Cまで使用可能、薬品耐性あり、固定方法は4種類

イグボール フランジベアリングEFSM HT    

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き、 雄ねじ

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き - 雄ねじで直接接続。

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き、 雄ねじ    

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き、 雌ねじ

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き - 雌ねじで直接接続。

イグボール:フランジ型ベアリング ボールスタッド付き、 雌ねじ