イグボール クレビスジョイント、mm
クレビスピンおよびスナップリング(C型止め輪)付、なし
非常に軽量
高い引張力
Eシリーズのロッドエンドベアリングと組合せ可
減振性
稼動音吸収
右・左ねじの両方あり
イグボール クレビスジョイントは100%樹脂製で(イグミッドG DIN 71752準拠)、Eシリーズのロッドエンドベアリングとの組合わせが可能です。
これはクレビスジョイント、クレビスピン、スナップリング(C型止め輪)、またはばね付ピンで構成しています。
高い剛性が欲しい
耐食性が必要
潤滑剤を使いたくない
重量を削減したい
メンテナンスフリーの無潤滑走行が望まれる
簡単な組込みのものが欲しい
空圧シリンダーとガススプリングの組合せを実現したい
温度が+200 °Cを超える
寸法20 mm以上が欲しい