連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

CAME社(ドイツ)

自動ドアとゲートの開閉機構
 
 

イグボール ロットエンドベアリングは完全なメンテナンスフリーで、戸外の使用にも最適 ドライブロッドの旋回運動においては、テフロン加工の同質のボールベアリングが、表面がテフロン加工の金属ベアリングよりも、断然長寿命を実現します。



部品番号 最大静 Max. 最小 最大引張強度 最大引張トルク
  引張荷重 横荷重 ねじ深さ 雌ねじ MH付球状ボールで
イグボール(igubal®) KBRM-12 MH 3600 N 900 N 15 mm 20 Nm 70 Nm

その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。