連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

搬送システム

 
 

イグリデュール(iglidur®) PRT-01-60(イグリデュール® PRT-01-60)は、ここ半導体キャリアのマテリアルハンドリングや移動装置に使用されています。 プラント全体がクリーンルーム仕様となっています。 PRTポリマー製旋回リングベアリングは、シリンダー制御装置を通ってシステムの最後のトラックまでくると、たわんでしまいます。

PRTを取り入れた設備の利点:

以前使用していた自社製部品の利用に比べ、経済的

メンテナンスフリーのソリューション

自己潤滑性

高さの無いスペースにも設置可能

使用事例はこちらから
その他の分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
コンテスト「マヌス」へ