My contact person
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

Fon 03(5819)2030

Fax 03(5819)2055

ロータリーテーブルベアリング:イグリデュールPRT

ポリマー製ロータリーテーブル / 旋回ベアリング

イグリデュールPRTは、イグスのポリマー製すべり軸受が評価される特長を生かしたロータリーテーブルベアリングです。 イグリデュールJで作られた摺動材は、メンテナンスフリーで且つ無潤滑で使用することができます。 イグリデュールJで作られた摺動材は、メンテナンスフリーで且つ無潤滑で使用することができます。 接続ねじはすべて錆びの出ないステンレス製です。
 

主な使用用途及び産業

マテリアルハンドリング用のターンテーブル

自動機のロータリーベアリング

アセンブリ用のロータリーベアリング

ステージのターンテーブル

エネルギー供給用に大型ベアリング

 

ポリマー製ロータリーテーブルスライドベアリングを選択する

  • すぐに取付可能なソリューションが欲しい
  • 頑丈で腐食耐性に優れる高荷重用ベアリングに
  • 傾斜モーメントが極度に高い場合
  • さまざまな周囲媒体と接触がある用途に
  • メンテナンスフリー、無潤滑・無給油の用途
  • 低から中程度の運転速度に

この製品を選択しない

  • 高速、連続回転に
  • 温度が180° Cを超える場合
  • 荷重が高く駆動力が低い場合
  • 真円度および精度への仕様条件が非常に高い場合

イグリデュールPRTエキスパート


イグリデュールPRT新提案2017  

新提案2017

無潤滑・無給油・メンテナンスフリーのロータリーテーブルベアリング、イグリデュールPRTの2017年新提案

イグリデュールPRT - 01型  
ロータリーテーブルスライドベアリング
01型

高剛性ロータリーテーブル

使用可能温度 +180 °C、高い化学品耐性

シール付あり

ロータリーテーブルベアリング 小歯付  
ロータリーテーブルベアリング 小歯付

形状01の全寸法6種のうち各4標準品が、外リング小歯向けでご入手いただけます。

イグリデュールPRT - 02型  
ロータリーテーブルスライドベアリング
02型

ロータリーテーブル、とくに軽量 

外リングはアルマイト処理アルミニウムあるいはスチール鋼(V4A)製

PRT ロータリーテーブルベアリング 低コストタイプ  
ロータリーテーブルベアリング、低コスト設計 

イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングの、新しい低コストデザイン。徹底的なダウンサイジングにより、さらに合成樹脂の特性を生かした新しい形状を生みました

PRT-01 角型フランジ  
角型フランジ付ロータリーテーブル軸受

最小のPRTロータリーテーブル軸受(寸法20)省コスト角型フランジ、平面に直接、取付可

PRT-01 クリップ機能付  
クランプ機能付ロータリーテーブル軸受

ロータリーテーブル軸受 PRT-01-30 ヘッドリング付(クリップ機能あり、30h7公差軸向け)

PRTロータリーテーブルベアリング  
クランプ機能を持ったロータリーテーブル

ロボリンクD - 駆動されたイグリデュールPRT旋回軸受

イグリデュールPRT - アクセサリ  
アクセサリ: 手動クランプ

締付トルク1 Nmでホールディングトルク10 Nmが実現可能

イグリデュールPRT - アクセサリ  
アクセサリ: ドライブピン

ドライブ/ドライブカップリングの簡単で素早い固定に

イグリデュールPRT - アクセサリ  
アクセサリ: スペーシングリング

簡単で柔軟性の高い取付

イグリデュール 汎用スライド部  
イグリデュールPRT汎用スライド部

用途に応じた取り付けが可能なイグリデュールPRT汎用スライド部。01タイプに合わせ、より大きなのロータリーテーブルを作成できます。

PRT 角度決め機構  
角度決め機構付きロータリーベアリング

ロータリーテーブルベアリングは、設定した角度での旋回可能。