ユニバーサルロボット用トライフレックスR取付ブラケット (金属製)

イグスは高品質で耐久性があり軽量なポリマー製部品のメーカーとして、ユニバーサルロボット用の金属クランプを製品群から廃止することを長年検討してきました。 なぜならこの新しいコボットクランプ は実際に金属製よりも優れているからです。
 
しかし、この金属クランプの根強いサポーターやファンもいるため、オンラインに残すことと致しました。  
 
お好きなほうをお選びください。納期に関しては、新しいコボットクランプのほうが短納期です。
金属 vs. プラスチック

金属と比較した樹脂のメリット

  • 軽量化
  • コスト削減
  • 塗料を傷つけない
  • 設置時間が大幅に短い
  • 短納期対応可能

金属クランプの使用事例

  • ユニバーサルロボット上のトライフレックスRで安全なケーブルガイド、コボットクランプ も同様。
  • コボットクランプより接続はシンプルだが、ネジ使用で時間がかかる
  • 2つのトライフレックスRサイズに対応 - Ø 30mmと40mm
  • UR3、UR5、UR10ロボット用。 新しいコボットクランプはUR16にも対応。
  • トライフレックスTRC、TRE、TRL用。  

UR金属クランプの直径

トライフレックスUR金属クランプの直径

URロボットの呼び径に応じて選択

UR3、5、10のアーム径

トライフレックス_R_UR_タイプ

ロボット上の位置で径を決定

製品番号 直径
Ø
対応取付
ブラケット
接続軸部 対応UR
ロボット
ケーブル
クランプ付き
 
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.054.Z0 54 TL.30.01.Z0 B UR 3 19,683円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.066.Z0 66 TL.30.01.Z0 A UR 3 20,315円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.075.Z0 75 TL.30.01.Z0 B UR 5 20,505円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.086.Z0 86 TL.30.01.Z0 A はUR5用 / BはUR10用 UR5 / UR 10 20,927円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.108.Z0 108 TL.30.01.Z0 A UR 10 21,815円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.965.054.Z1 54 TL.30.01.Z1 B UR 3 X 19,704円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.965.066.Z1 66 TL.30.01.Z1 A UR 3 X 20,337円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.075.Z1 75 TL.30.01.Z1 B UR 5 X 20,526円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.086.Z1 86 TL.30.01.Z1 A はUR5用 / BはUR10用 UR5 / UR 10 X 20,950円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.965.108.Z1 108 TL.30.01.Z1 A UR 10 X 21,839円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.966.054.Z0 54 TL.40.01.Z0 B UR 3 21,181円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.966.066.Z0 66 TL.40.01.Z0 A UR 3 アップ 21,815円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.966.075.Z0 75 TL.40.01.Z0 B UR 5 22,004円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.966.086.Z0 86 TL.40.01.Z0 A はUR5用 / BはUR10用 UR5 / UR 10 22,426円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.966.108.Z0 108 TL.40.01.Z0 A UR 10 23,316円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.966.054.Z1 54 TL.40.01.Z1 B UR 3 X 21,205円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.966.066.Z1 66 TL.40.01.Z1 A UR 3 X 21,839円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.966.075.Z1 75 TL.40.01.Z1 B UR 5 X 22,028円 カートに入れる
24~48時間後に出荷可能 TR.911.966.086.Z1 86 TL.40.01.Z1 A はUR5用 / BはUR10用 UR5 / UR 10 X 22,449円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.911.966.108.Z1 108 TL.40.01.Z1 A UR 10 X 23,340円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

金属クランプ 組付動画

樹脂クランプ 組付動画

対応するトライフレックス エナジーチェーン:

TRCシリーズ:

密閉型

粉塵から保護

滑らかな外形

TREシリーズ:

押込み式「イージー」設計

ケーブル収納が簡単

ケーブルを押し込むだけ

TRLシリーズ:

押込み式軽量バージョン

ケーブル収納が簡単

費用対効果に優れる

TRE

TRE.40.058.0.B


24~48時間後に出荷可能
19営業日で出荷可能