内面滑り加工付きブラケット トライフレックスRの全シリーズ・サイズに対応

内面滑り加工付き中間ブラケット

  • ロボット上のトライフレックスRをスムーズにガイド 
  • ロボット上でトライフレックスTRC、TRE、TRLの動きを制限してガイド
トライフレックスR用 内面滑り加工付き中間ブラケット
トライフレックスR用 内面滑り加工付き中間ブラケット寸法

内面滑り加工付きブラケットの機能

  • トライフレックスRの滑らかな動作を確保
  • ロボット上のトライフレックスRのガイド
  • 巻取りシステムとの併用が効果的 
  • 動画では、巻取りシステムの全面に内面滑り加工付きブラケットが取り付けられています
製品番号 寸法 A [mm] 寸法 B [mm] 寸法 C [mm] 寸法 D [mm] 寸法 E [mm] 寸法 F [mm] 寸法 G [mm]
TL.30.05 56 60 36 28 14 36 5.8 7,991円 カートに入れる
TR.40.05 85 84.5 46 32 21 27 6.5 11,913円 カートに入れる
TR.40.05.M6 85 84.5 46 32 21 27 6.5 11,913円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.50.05 96 102 58 67 21 27 6.5 36,652円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.50.05.M6 96 102 58 67 21 27 6.5 36,652円 カートに入れる
TR.60.05 126 126 75 50 32 40 9 17,648円 カートに入れる
TR.60.05.M8 126 126 75 50 32 40 9 17,648円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.65.05 126 126 75 75 32 40 9 19,181円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.65.05.M8 126 126 75 75 32 40 9 19,181円 カートに入れる
TR.70.05 153 155 86 70 35 40 9 20,693円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.70.05.M8 153 155 86 70 35 40 9 20,693円 カートに入れる
TR.85.05 153 155 100 84 35 40 9 27,727円 カートに入れる
TR.85.05.M8 153 155 100 84 35 40 9 27,727円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.100.05 162.5 169.5 115 85 28 40 8.5 90,061円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.100.05.M8 162.5 169.5 115 85 28 40 8.5 90,061円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.125.05 179 190 142 84 40 64 9 252,050円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.125.05.M8 179 190 142 84 40 64 9 252,050円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

内面滑り加工付き旋回ブラケット

  • TR.XX.05 中間ブラケットと TR.XX.07 旋回ブラケットの違いは、旋回ベアリングの有無のみです。
  • ロボット上の制限された範囲内で、トライフレックス TRC・TRE・TRL のより自由な動作を実現
トライフレックスR用 内面滑り加工付き旋回ブラケット
トライフレックスR用 内面滑り加工付き旋回ブラケット寸法
製品番号 寸法 A [mm] 寸法 B [mm] 寸法 C [mm] 寸法 D [mm] 寸法 E [mm] 寸法 F [mm] 寸法 G [mm]
TR.40.07 108 89 46 32 47 65 8.4 23,871円 カートに入れる
TR.50.07 119 89 58 67 47 65 8.4 48,610円 カートに入れる
TR.60.07 156 118 118 50 65 87.5 10.5 32,451円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.65.07 156 118 75 75 65 87.5 10.5 19,181円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.70.07 183 118 86 70 65 87.5 10.5 35,496円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.85.07 183 118 100 84 65 87.5 10.5 41,131円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.100.07 189 118 115 85 79 87.5 10.5 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

19営業日で出荷可能