テスト: 直線運動における摩耗量
各ベアリングの荷重: 10N ~ 200N
表面速度: 0.1m/s ~ 0.3m/s
温度範囲: 室温、5試験装置~150°C
使用可能な軸径: 10 mm
ストローク長さ: 5 mm
テスト: 回転時の摩耗試験
各ベアリングの荷重: 100N ~ 1000N
表面速度: 100 ~ 1,300RPM (速度は軸径による)
可能な軸径: 6、8、10、12、13、14、15、16、17、18、20 mm
温度範囲: 室温、2試験装置~150°C
テスト: 回転摩擦係数
各ベアリングの荷重: 10N ~ 1000N
表面速度: 100 ~ 1,300RPM (速度は軸径による)
可能な軸径: 6、8、10、12、13、14、15、16、17、18、20 mm
温度範囲: 室温
テスト: 揺動時の摩耗量
各ベアリングの荷重: 25N ~ 300N
表面速度: 0.01m/s (軸径10mmの場合)
ピボット角度: 60°
使用可能な軸径: 10 mm
温度範囲: 室温