連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

研究ワーキンググループ「スターリングモータ」

スターリングモータ

使用での主要条件

軽量化

無潤滑




樹脂製ベアリングを使ってのみ、潤滑油を使わないモータの使用が可能です。 可変機構のアキシャルベアリング、ピストンのスライドコーティング及びピストンリングもイグリデュール(iglidur®)W300材質が使われています。これにより、ガスケットが全く不要となります。

iglidur® W300

 

品番: 最大静 使用温度 スライド摩擦係数、動
  面圧 (20 °C)     対スチール (μ)
イグリデュールW300ベアリング 60 MPa -40 °C / +180 °C 0,08-0,23

その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。