連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

RoHS指令に対応したイグリデュール軸受材質

イグリデュール材質を分かりやすく紹介するため、グループ分けをしました。 すべてのイグリデュール材質において、構成物質は2011/65/EU指令(RoHS 2)の要件を満たしています。


規格

2011/65/EU指令(RoHS 2)で指定されている規制物質は、イグリデュール材などの熱可塑性高分子化合物とは無関係です。 したがってイグリデュール内に含まれる物質は、RoHS指令の要件を満たします。イグリデュール滑り軸受への置き換えは、この点でも金属軸受に対する代替以上のものを提供します。ご要望により、明確な証明をお送りします。 イグリデュール樹脂すべり軸受の技術的な設計に関して、オンラインサービスに加え、個別のご質問もいつでも受付けております。

24時間以内に出荷可能         ※20個以上の場合納期が変わります RoHS - すべり軸受
イグリデュールG

オールラウンダー: 世界で最も売れているRoHS対応イグリデュール滑り軸受

24時間以内に出荷可能         ※20個以上の場合納期が変わります RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ

高速および低速のスペシャリスト: 連続運転で多様な使用が軟性軸でも可能

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールM250

頑丈で堅牢: 優れた減振性

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールW300

長距離ランナー: 長い製品寿命を、軟性軸でも達成

24時間以内に出荷可能         ※20個以上の場合納期が変わります RoHS - すべり軸受
イグリデュールX

ハイテク問題専門家:薬品および最高+250 °Cまでの温度に耐性


その他のオールラウンダー(汎用タイプ)

このグループでは、通常の条件(温度、媒体等)において汎用できるイグリデュール材質をまとめました。 次のイグリデュール材質に対して、構成物質は指令2011/65/EU(RoHS 2)の要件を満たしています。

RoHS - すべり軸受
イグリデュールK

汎用的、高摩耗耐性のユニバーサルな材質

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受イグリデュールP

汎用的、高湿度領域にも

イグリデュールJ4

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ4

高摩耗耐性、省コスト

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールGLW

圧縮強度に優れる省コスト材質、量産品に

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールP210

汎用的で堅牢


耐久運転

もちろん、イグリデュールすべり軸受はそれぞれ摩耗に対して最適化されていますが、イグリデュールJおよびイグリデュールW300など、このグループは特に低摩耗率を特長とし、その結果長寿命となります。 次のイグリデュール材質に対して、構成物質は指令2011/65/EU(RoHS 2)の要件を満たしています。

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ260

樹脂製シャフトに最適

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ3

寿命がイグリデュールJ比で最高およそ3倍

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ350

回転で高い耐摩耗性

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールL250

高速使用向け

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールR

低コスト材質、低摩耗

納期はお問合せ RoHS - すべり軸受
イグリデュールD

低コスト材質(シリコン使用)

納期はお問合せ RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ200

特にアルミシャフト用


高温 ~ 250°C

ここには、連続使用で温度250°Cまでの高温対応が可能な製品をまとめています(例外: イグリデュールV400は200°Cまで)。 次のイグリデュール材質に対して、構成物質は指令2011/65/EU(RoHS 2)の要件を満たしています。

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールV400

優れた薬品・温度耐性

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールX6

寿命はイグリデュールX比で最高6倍

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールZ

高温・高荷重で優れた摩耗耐性

納期はお問合せ RoHS - すべり軸受
イグリデュールUW500

高温液体下での使用向け


高い耐薬品性、使用温度~200°C

温度については上記グループの製品とほぼ同水準ですが、「イグリデュールHファミリー」は非常に高い媒体耐性を備え、さらに湿潤領域での使用に優れています。 次のイグリデュール材質に対して、構成物質は指令2011/65/EU(RoHS 2)の要件を満たしています。

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールH

湿潤領域のスタンダード

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールH1

連続運転で高摩耗耐性

24時間以内に出荷可能         ※20個以上の場合納期が変わります RoHS - すべり軸受
イグリデュールH370

水中使用で低摩耗

RoHS - すべり軸受
イグリデュールH2

耐薬品性の低コスト材質

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールC500

最大+250°C、耐摩耗性


食品との接触

潤滑材が使用できずかつ最高の衛生基準が求められる。そうした場面で、イグリデュールが強みを発揮します。 食料品あるいはその加工での使用に。FDA準拠材質で、幅広い条件に適応。構成物質は2011/65/EU指令(RoHS 2)の要件を満たします。

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールA180

湿潤領域でFDA基準に合致したオールラウンダー

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受イグリデュールA181

食品機械向け材質、FDAおよびEU 10/2011 EC指令準拠

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールA200

減振性、湿度を吸収

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールA350

FDA準拠、高温使用で高い摩耗耐性

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールA500

FDA準拠の高温対応材質

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールA160

医薬品&食品、EC指令10/2011 EGに対応

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールA290

堅牢

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールUW160

KTW準拠

納期はお問合せ RoHS - すべり軸受
イグリデュールT220

タバコ産業向け


特別な使用領域

他では適合する軸受を見つけられなかった場合でも、こちらで適する軸受を見つけていただけます。 高荷重、導電性、PTFE・シリコン不使用、水中での高速回転など、あらゆる使用に適合するイグリデュール材質。 次のイグリデュール材質に対して、構成物質は2011/65/EU指令(RoHS 2)の要件を満たしています。

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールF

導電性と高い圧縮強度

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールF2

ESD適合

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールH4

自動車産業のスタンダード

国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールQ

高荷重で高耐摩耗性

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールQ2

極度の高荷重でも高耐摩耗性

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールUW

水中の高速回転使用向け

4週間後に出荷可能     内径20ミリ以下:100個 内径30ミリ以下:50個  内径30ミリ超過:20個  上記数量以上は納期お問合わせ RoHS - すべり軸受
イグリデュールN54

イグリデュール材質のバイオポリマー

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールGV0

イグリデュール樹脂製すべり軸受 UL94準拠V0クラス

5~6週間後に出荷可能           ※少量の際、在庫から出荷可能な場合あり RoHS - すべり軸受
イグリデュールJ2

PFOAフリー

RoHS - すべり軸受
イグリデュールB

非常に高い弾性

RoHS - すべり軸受
イグリデュールC

PTFE・シリコンフリー


イグリデュール製すべり軸受にはその他の寸法もあります。 詳しい情報は、こちらをご覧ください。


特殊形状のイグリデュール製品


24時間以内に出荷可能         ※20個以上の場合納期が変わります
国内在庫品:1~2営業日       内径20ミリ以下:100個      内径30ミリ以下:30個       内径30ミリ超過:10個        上記数量以上は納期お問合わせ
納期はお問合せ