連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

拡張可能なブレーキフラップ

manus® 2005
 
 
 

「ヨーロッパのある有力航空機メーカーはハンブルクの生産工場で、納品用の旅客機ジェットエンジンの試験を行います。 最大推力でブレーキ故障が起きた場合には、スチール製大型ブレーキフラップが安全を確保します。 ブレーキフラップは重さが約350kgあり、コンクリートベースから動力装置で拡張されます。 この動力装置のメインベアリングとして、イグスが提供するイグリデュール(iglidur®)フランジ型ベアリング HFM - 6065 - 50 型が使われています。このベアリングは、水や汚れ、極端な使用温度に対する耐性を備えており、加えてメンテナンスフリーであるという特性を持っている点からも、このような特殊な設備において理想的と言えます。 さらに、求められる高い 許容面圧も備えています。 ”

Frank Schröder, High-End Engineering, Wolfsburg

その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
コンテスト「マヌス」へ