連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

ドライテクノ試験施設における、お客様の使用条件によるテストで、軸受の問題の原因と解決策が判明

回転運動の軸受(相手材はファイバーグラス強化PP製、100RPMで回転)は、50°Cの温水と洗浄媒体のある環境にて、予想された耐用年数のわずか25%の後に問題が発生しました。 小さな破片の中で摩耗した結果、軸受が短くなっていました。材質の耐薬品性は高いため、洗浄媒体は原因から除外されました。
 
弊社試験施設では、お客様の元の部品を使用したアプリケーションの忠実なコピーを作成し、さまざまな材質でテストを開始しました。

 
 

結論:

試験中、いくつかのイグリデュールが代替品として同時にテストされました。 最終的に、イグリデュールJが費用対効果に最も優れているとして、このアプリケーションに推奨されました。

 
個別の仕様条件での試験をご希望の場合

お客様の条件による試験も可能です。詳しくはお問合せ下さい。

詳細:

イグリデュールJ - 材質データ

イグリデュールJ - 高速・緩行運転のスペシャリスト

イグリデュールJ - 材質データ