連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

W. Streker Natursaft社

洗浄機チェーンベアリング
 
 

この設備では、イグリデュールJ 製ベアリングが、潤滑油を必要とするボールベアリングの代替となりました。 大幅コスト削減と同時に、より長い製品寿命を実現 その他、ユーザーにとって利点となるのは、錆耐性の保持とメンテナンスフリー運転です。


図(一部) 最大 静表面 使用温度 係数 変
  圧 (20 °C)     摩擦(対スチール鋼)
イグリデュール(iglidur®)J製ベアリング 35 MPa -50 °C / +120 °C 0,06-0,18

その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間