連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

PÖSCHEL社

航空機 プロトタイプ

使用での主要条件

製造コストの削減

寿命を延ばす




EQUATORの構想段階で、航空機システム全体に使用されていた従来の金属製軸受及び滑り軸受が全て、耐食性に優れ、雷にも耐性を持った絶縁効果のある樹脂製滑り軸受に置き換えられました。 航空機の大きさにもよりますが、約360の軸受部及びガイドシステムにイグス(igus®)の製品が使用されています。

イグリデュール(iglidur®)G

 

品番: 最大静 使用温度 スライド摩擦係数、動
  面圧 (20 °C)     対スチール (μ)
イグリデュール(iglidur®)Gベアリング 80 MPa -40 °C / +220 °C 灰色(マット) 0,08-0,15

その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。