連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

iglidur® PRT with switching sensor

Slewing ring bearing provides information on the need for maintenance: iglidur isense PRT

Now with switching sensor. No more unexpected bearing damage. iglidur isense PRT slewing ring bearings report their wear status to the system in good time. If the iglidur polymer sliding elements have to be changed, the system is informed accordingly.
 

  • Can be combined with the online tool "Expert system for slewing ring bearings" for service life calculation
  • Modular iglidur PRT system: can be combined with all iglidur PRT slewing ring bearings
  • Avoid sudden machine shut-downs
  • Detect and monitor maintenance requirements via remote diagnostics


Overview of smart plastics

Request more information about this product

 

問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
郵便番号:
住所(都道府県、市/区):
国:
住所(その他):
イグスの製品やサーピスについての情報をメールで受け取ることを希望します。イグスによる私のデータの専属的な利用について、データ保護規則(個人情報保護方針)に従い広告メールの枠組みにおいて同意します。また、配信される各メール内の「配信停止」リンクから、いつでもこの同意を取り消せることを理解しています。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信