連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ドライリンGRR:ラックを利用してダイレクトに駆動する軽量なZ軸テーブル

軽量&高速

GRRは最大ストローク750㎜の最軽量のZ軸ラック式ユニットです。 アルミ/樹脂製の構成とシンプルな設計により、高加速度及び高速使用に適するため
ガントリーなどの用途に理想的です。 z軸はレール部分が可動します。

ドライリンGRR ラック式ユニット

  • 軽量、最大ストローク750㎜
  • アルミニウムと樹脂の構成により低慣性
  • 高速移動に最適
  • ルームガントリーのZ軸に
  • レール部分が可動
  • ドライリンAWMR中空シャフトを使用しねじれ剛性を確保 
  • ドライリンRスライド部使用によって無潤滑でメンテナンスフリー 

主な用途:搬送、取り出しロボット、ルームガントリー、昇降機構、研究設備

ドライリンGRR
ドライリンGRR

テクニカルデータと寸法

製品番号最大
ストローク
 
[mm]
重量
 
 
[g]
100mmごとの追加重量

 
[g]
変速比
[mm/rev]
歯形最大許容静荷重

アキシアル方向
[N]
  
GRR-128075086012072,26モジュール 150 お問合せ
 
製品番号E3E4g3gt3E5E6g1sdstb1 
GRR-12803241M5124520M584,53
 
製品番号LAHlwhwlzdzfltE1E2g2 
GRR-1280124100341006218102123025M4-10

納期

納期

納期はお問合せ下さい

この製品の詳細情報についてのお問い合わせ

問合せフォーム

*欄は必須項目です。

御社名*
電話
氏名(姓)*
Eメール*
氏名(名)*
郵便番号*
 

カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。

住所2(町名番地)
住所3 (建物名等)
住所1(都道府県/市区町村)
 
 

イグスのメルマガ受信を希望する(※任意): この項目にチェックを入れることで、お客様はイグスのデータ保護規則(個人情報保護方針)を確認し、イグスによるデータの利用及び製品やサービスなどの情報をメールで受信することに同意したとみなされます。この同意は、送信される各メール末尾の配信停止リンクなどを通して、後からいつでも取り消せます。

データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。