モジュラーコネクトは、電気ケーブルや光ファイバーケーブル、エアホースのための新型コネクタです。 モジュラー式なため、異なるいくつかのハウジングを一つに構成し、モジュールごとに挿抜できます。
モジュラーコネクトについてさらに詳しく
その他のレディーチェーン新提案
画期的なベアリングハウジングにより、スライド部の交換をレール上で素早く簡単に行えます。レールから取り外さずに直接ベアリング部を交換できるため、リニアガイドやスライドテーブル、歯付きベルトアクチュエータへの組付け作業が不要となります。
この部品は、予想外の不具合を検出するだけでなく、不具合を予測しメンテナンスの必要性をお知らせします。 この新しい開発により、イグスは予知保全と呼ばれる手法を確立しました - スマート・プロダクトがスマート・メンテナンスを実現。 画期的な製品です。
反発力が小さく、非常に小さな曲げ半径での、高速及び短いストロークに最適です。 CFSOFTは、あらゆる短ストローク、小さな設置空間での使用に最適です。 低反発の材質・構造により、小型のエナジーチェーン内での使用にも適しています。
2018年のハノーバーメッセにて、イグスは初めて6軸まで構成可能な波動歯車のロボット関節、ReBeLシリーズを発表しました。ReBeLシリーズは人との協働作業に向いています。
新しいP4.1ロールEチェーンは、摩擦特性が最適化されたメンテナンスフリーの樹脂ベアリングを備えています。このベアリングが製品寿命を2倍にします。 加えて、予知保全のための寿命モニタリングも可能です。
ロールEチェーンP4.1についてさらに詳しく
その他のエナジーチェーン新提案
6軸まで構成可能なローコストロボット・ロボリンク、レールから外さずに軸受部を交換可能なドライリン リニアガイド、またはメンテナンスフリーの樹脂すべり軸受を組込んだ長寿命なP4.1エナジーチェーン、これら3つをはじめとした革新的なモーション・プラスチック製品。 ご希望のソリューションを見つけて下さい。
無料の新提案カタログでは、全新提案及びラインアップ拡大品についての情報を掲載しています。 技術を向上してコストを削減して下さい。
ロボットアームを、第1軸からツールまで段階的に選択して構成
インバースキネマティクス又は各関節からロボットアームの動作をシミュレート
構成から直接お問合せや、パーツリストの出力が可能
19種類のイグリデュール材質の予測寿命計算
荷重、温度、薬品などの条件も考慮可能
結果から直接お見積もり依頼
送りねじのカスタム構成
確認のための2D図面の出力
製図を数分で作成でき、短時間でお見積もり依頼を送信