連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055
 

詳細を改良。 多数のベータテスターの経験を統合

イグス スマートプラスチック ...

スマート・プラスチックは稼働停止を回避します。インテリジェント製品は事前にメンテナンス時期を知らせ、メンテナンスの過程も統一化します。

イグスのisense製品は数多くの優れたセンサーやモニタリングシステムから成り立ちます。 作動時の摩耗量を測定し、想定される修理や交換のタイミングを事前にユーザーに知らせます。 イグスのコミュニケーションモジュール(icom)はお客様のIT環境にスムーズに適合します。 これにより、絶えずモニタリングすることや自動で作動する社内メンテナンスも可能になります。 イグスデータセンターとの連携によるオプションとして、外部のメンテナンス作業部隊や交換部品を自動的に手配するといった、迅速なオペレーション体制の構築や寿命の最適化を図れます。 スマートプラスチックを採用することにより、お客様の装置は稼働をし続け、メンテナンス費用の削減にも寄与します。安全性の改善は付加価値となります。

2017年度の新提案および改良点:

スマート・プラスチック  
スマート・プラスチック  

1

無線伝送による摩耗センサー

2

無線伝送によるモーションセンサー

3

温度センサー

4

コンパクトなコントロールおよびユニット切り替え

5

より強力なコミュニケーションモジュール

6

カスタマーコントロール

7

追加的なモニタ機能

8

ランコントロール

9

PRT. W ロータリテーブルベアリング

メンテナンス費用低減

予期しない稼働停止を回避

長寿命化

装置の効率を向上

時間節約、異常原因の迅速な発見

エネルギー消費量の節減


主な用途:予知保全が必要なところ、港湾施設、クレーン、自動車工場など・・・

インテリジェントエナジーチェーン ...

isense製品ラインナップ
コミュニケーションモジュール  

コミュニケーション
モジュール

改良点

isenseセンサーからデータを受け取り、指定端末に送信します。

isense製品ラインナップ

isense製品ラインナップ  

isense EC. L – L(ifetime)

isense EC. L  

異なるクロスバーに組み付けられたisense EC. Lによりコミュニケーションモジュールであるicomとのコンビネーションを通じてエナジーチェーンの現況を評価することができます。 加速度と温度センサーEC. M(otion)と摩耗ンサーEC. W(ear)によって常時データは集められicomへと送られます。 補修や置き換えを予測するためにicomはEC. Lモジュールからデータを収集・評価し、結果的にダウンタイムなく効率的なオペレーションを可能とする生産現場がうまれます。

NEW isense EC.M – M(otion)

動き(加速度)と温度を測定し、icomへ送ります。

改良 isense EC.W – W(ear)

エナジーチェーンのクロスバーに組み込まれた摩耗センサーは、エナジーチェーンの摩耗状況をicomに直接伝送します。 今回の追加点は、実測に基づく装置の摩耗データをもってEC. Lの計算上の残寿命を知ることができるという点で、これにより寿命予測の精度を上げることができます。

改良 isense CF.Q – Q (Electronic Conductor Quality)

チェーンフレックスのケーブルの寿命予測に寄与します。 測定用の2本のダミー線をもって制御盤との連結が図られ、導体抵抗を常時チェックし、各種パラメータを加味したイグスの膨大なテストデータを判断材料とすることで、実際のケーブル破損が起きる前にスピーディな置き換えプランを立てることができます。

isense EC. P/B

isense EC. P/B  
isense EC.P-P (ush/Pull) ー イグスPPDSを活用

ロングストローク下におけるエナジーチェーンのプッシュプル力の測定に使います。 EC. Pはプッシュプル力を測定する計量セルとisense EC. P(PPDSボックス)評価ユニットの組み合わせです。 計量セルはエナジーチェーンの一部に組み付けるか、移動端に組み込みます。

isense EC.B-B (reakage) - イグスEMAを活用

異物や破壊によるエナジーチェーンのつなぎ目の破損状況を測定します。EC.Bは、特別なセパレータ内のポリマー性ケーブルやセンサーユニットから構成されます。 センサーユニットからの情報は、isense EC. PまたはEC.Bで読み出すか、またはセンサーユニットを直接お客様のシステムと接続することもできます。

isense EC. RC (エナジーチェーン ランコントロール)

isense EC. RC  
NEW: isense EC.RC

エナジーチェーンの操作状況を特にロングストローク時に併用されるガイドトラフにおいてモニタリングします。センサー類はエナジーチェーンの位置を測定・確認します。 このようにして、機械的な故障が発生したとき、チェーンがそのまま動き続けることを防ぎます。結果的にチェーンの全停止やケーブル破損による停電を未然におさえることができます。

インテリジェント・ドライリン - isense DL.W(ear)

isense DL.W(ear)  

ドライリンリニアガイドの摩耗限界の検出に使用されます。スライド部の摩耗限度がドライリンの寿命となります。 このスライド部にセンサーを組み込むことで最適な交換時期を知ることが出来ます。

NEW ... インテリジェントPRT - isense PRT. W – W(ear)

isense PRT. W  

スライド部に組み込まれたPRT. WセンサーはPRTの摩耗状態を監視し、icom通信モジュールを介してお知らせします。

この製品の詳細情報についてのお問合せ

問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
郵便番号:
住所(都道府県、市/区):
国:
住所(その他):
イグスの製品やサーピスについての情報をメールで受け取ることを希望します。イグスによる私のデータの専属的な利用について、データ保護規則(個人情報保護方針)に従い広告メールの枠組みにおいて同意します。また、配信される各メール内の「配信停止」リンクから、いつでもこの同意を取り消せることを理解しています。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信