連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

ロボリンクDC – 5軸まで

... ロボリンクDC ... モジュール式キット – 5 DOF* ...

ロボリンクDを兼ね備えた5軸での人間工学的なデザイン、板金パーツとエナジーチェーンとチェーンフレックスを組み合わせたモジュラー式。 この軸間長さは変更可能です。
 

2オプション: 小サイズ: 耐荷重0.5kgまで、RL-D30(2個)、 RL-D-20(2個)、RL-S-17(1個)で構成 大サイズ: 耐荷重2.5kgまで、RL-D-50(2個)、 RL-D-30(1個)、RL-D-20(1個)、RL-S-17 (1個)で構成。
 
回転軸やピボット軸、2軸アームなども製作できます。

省コスト

モジュラー式


主な用途:簡単操作機構、ピック&プレース、研究設備、低コストなオートメーション

ロボリンク  

構成例

ロボリンク DC  

1

New: 5軸 RL-DC
波動歯車+モーターキット
RL-S-17+ NEMA 11

2

RL-D-20

3

RL-D-20 + NEMA 17 モーターキット

4

RL-D-20

5

RL-D-20 + NEMA 17 モーターキット

6

RL-D-30

7

RL-D-30

8

RL-D-30 + NEMA 23XL モーターキット

9

接続部品 270 mm

10

接続部品 350 mm

11

接続部品 30-30

12

接続部品 Base-30

8~11の接続パーツのCADデータをダウンロード可能です。
 
*DOF: 自由度

製品ラインナップ
製品番号
タイプ   重量
[g]
可動範囲
[mm]
重量
[g]
精度
[mm]
   
 RL-D-RBT-3322-BC - Small - 9 680 1000 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-3322-BC-AE - Small - 9 680 1000 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-5532-BC - Big - 18 710 3000 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-5532-BC-AE - Big - 18 710 3000 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-3322S-BC - Small - 9.5 790 500 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-3322S-BC-AE - Small - 9.5 790 500 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-5532S-BC - Big - 18.5 790 2500 1 お問合せ 
 RL-D-RBT-5532S-BC-AE - Big - 18.5 790 2500 1 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 製品ページ サンプルご請求 引用要求 価格表 マイブック
納期  
納期

お問合せ

この製品の詳細情報についてのお問合せ

問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
郵便番号:
住所(都道府県、市/区):
国:
住所(その他):
イグスの製品やサーピスについての情報をメールで受け取ることを希望します。イグスによる私のデータの専属的な利用について、データ保護規則(個人情報保護方針)に従い広告メールの枠組みにおいて同意します。また、配信される各メール内の「配信停止」リンクから、いつでもこの同意を取り消せることを理解しています。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信