連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

完全樹脂製のベルト駆動アクチュエータ

無給油 … 100 % 金属フリー

ベルト駆動アクチュエータ ZLWカーボン  

無給油樹脂製キャリッジを使ったカーボン製のドライリンWリニアガイドとタイミングベルトZLW-0630-Pとの組み合わせが完全樹脂製のベルト駆動アクチュエータを実現しました。 超軽量な上に潤滑剤不要なためメンテナンスフリーです。また、プーリー部に樹脂製ボールベアリングクシロスを使用する事により、完全非金属にする事も可能です。
 

軽量

金属不使用

無給油、メンテナンスフリー

非磁性

GF強化のネオプレン製タイミングベルトで駆動

ストローク1,000mmまで


 
用途:ハンドリング、オートメーション、X線および高周波システムなど

ベルト駆動アクチュエータ ZLWカーボン  
接続寸法

接続寸法

 
型式** A
-0,3
AI H E2
±0,15
E3
±0,15
I R
±0,15
f lt
±0.3
sg ha hc lz l2 d2
4kt
   
 ZLW-0630-P 54 60 30 45 51 144 30 2 42 M4 14 13 20 20 6 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 エキスパート PDF 引用要求 価格表 マイブック
これらの数値は水平使用における最大荷重で計測されたものです
型式 X E
±0,2
AP
-1.0
Lp dp n nb nw nh T1
±0,25
T2
±0,25
d
 ZLW-0630-P variabel 40 52 15 5.5 0 0 0 7 20 21 3.2
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 エキスパート PDF 引用要求 価格表 マイブック
テクニカルデータ

重量 重量 最大ストローク長さ* トランスミッション 歯付き形 タイミングベルト
ストロークなし 100 mmストローク 材質 張力
[kg] [kg] [mm] [mm/U] [mm] [N]
Basic 02 P 0,3 0,08 1.000 54 HTD 3M グラスファイバー強化ネオプレン 9 25

技術相談の上より長いストロークをご希望の場合はご連絡ください

在庫あり  
納期

お問合せ

もっと詳しく:

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?