連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
チェーンフレックス出荷ドラム

配送、保管スペース、再注文のコスト削減

... 新しいチェーンフレックスケース – イグスによる出荷と保管

最大の可能性は、多くの場合、小さなディテールにあります。 イグスによる新しいチェーンフレックスケースは、複数レベルでの節約を可能にします。 
 
 

  • 保管コスト: 高価な保管システム不要で、ケースから直接ケーブルを引き出せます  
  • 配送: 標準的な出荷方法が使えます
  • 取り扱いプロセス: オンラインで素早く注文できます

具体的には、このチェーンフレックスの保管配送の新提案は、メートル単位で販売されるケーブルに最適な出荷単位で構成されており、ケーブルの取り扱いプロセスを大幅に簡素化します。 箱は通常配送で送ることができるので、送料を大幅に抑えることができます。
 
ケーブルは包装から直接引き出すことができるので、到着後、追加の中間工程なしで使用または保管場所に直接配置することができます。また、チェーンフレックスの出荷ドラムはモジュール式でスタッキングが可能なように特別に設計されているため、複数のチェーンフレックスケースを積み重ねることも可能です。
 
さらに、出荷ラベルのQRコードを使用して、希望する商品をオンラインで再注文することができます。(日本未対応)  

製品ページへ
技術向上

技術向上

  • 商品ページのQRコード付きラベルで再注文を最大60%迅速化 
  • BOXから直接、簡単に取り出す事ができます。 
  • シンプル収納 - 使う場所に直接カートンを3個まで積み重ねる

コスト削減

コスト削減

  • 標準品、低コスト
  • 納期はお問合せ下さい
  • 収納システムやドラムリールが不要

高性能

高性能

  • オンラインコスト比較:UPSで3.20ユーロ vs 運送会社で20.00ユーロ(一例、ドイツの場合)

サステナビリティ

サステナビリティ

  • 標準出荷で資源を節約
  • 再利用可能な材料から製造


新しいチェーンフレックスケースの紹介動画(ドイツ・ケルンのイグス本社内の展示会ブースより)


7種類の廃棄物

チェーンフレックス出荷ドラムで廃棄物を削減

一貫生産マネジメントは、継続的なプロセス最適化へのアプローチです。 バリューチェーン全体の効率的な設計が含まれています。 様々な方法、手順、思考の原則を使用して、プロセスを調和させ、無駄のない全体的な生産システム (一貫生産) を生産するという目標を追求しています。
 
それによって、顧客が支払う付加価値活動に焦点を当てています。 日常業務では、価値の向上に貢献しないばかりか、追加コストが発生する行為が行われています。これは、隣の図にあるように、待ち時間が発生したり、不要なコミュニケーションが発生したり、作業のステップが複雑になったりと、非効率なプロセスの結果であることが多いのです。新しいチェーンフレックス出荷ドラムの登場で、お客様は高くつく配送や注文の手間や費用を抑えられるため、付加価値の向上に集中することができます。
 


チェーンフレックス・オンラインショップ

メートル単位で販売されているチェーンフレックス

チェーンフレックスケーブルは、エナジーチェーン内やロボット用途向けの可動ケーブルで、36ヶ月無償交換保証付きです。 チェーンフレックス ケーブルは切断料や最少注文数なしで、1メートルからメートル単位でご注文いただけます。

購入はこちら

チェーンフレックス36ヶ月保証

チェーンフレックス保証

30年以上の経験と3,800m²の試験室における700回もの並列走行試験により、ケーブルの寿命について信頼性の高い予測を行うことができるため、当社は自信を持ってチェーンフレックスケーブルの36ヶ月保証を発行しています。  これは、国際的な試験機関であるULのサポートを受けています。

詳しくはこちら

マーケットリーダーのイグスのエナジーチェーン

エナジーチェーン

エナジーチェーンは機械的な機械要素です。 最も多様な環境の影響に耐えなければならないエネルギー、データ、信号をガイドし、保護するために存在しています。 ここでの決定的な要因は、コンポーネント同士の共生です。

エナジーチェーンはこちら


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間