連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

イグリデュールJ4製低コスト金属ハウジング用球面ボール


金属ハウジング付きピローブロックベアリング及び固定型フランジベアリング - さらに安価に


 
ピローブロック及び固定型フランジベアリングØ20/25/30mm用をご用意いたしました。
 
他の寸法はお問合せ下さい。

製品一覧へ
技術向上

技術向上

  • 耐汚性、耐薬品性に非常に優れる
  • 潤滑剤が流されてしまう心配なし
  • 金属製ボールベアリングの使用に比べて最大50%軽量化

コスト削減

コスト削減

  • 保守/潤滑の費用がかからない
  • イグリデュールJ製の球面ボールと比較して、J4製の球面ボールを使用した場合より安価に

高性能

高性能

  • PP 206 重量:236g
    金属ボールベアリングの場合: 470 g
  • PFL 204 重量:110g
    金属ボールベアリングの場合:240g

サステナビリティ

サステナビリティ

  • 無潤滑/無給油
  • 樹脂球面ボールの製造時のエネルギー消費量の低さ


金属ハウジング向けイグボール ベアリングがさらに安価に

これは、ピローブロックベアリングやスチール製ハウジング付き固定型フランジベアリング用にイグリデュールJ4樹脂球面ボールを開発したことによるものです。

金属製ピローブロックや固定型フランジベアリングのハウジング内置換用に対応した薄型の樹脂製球面ボールは、汚れに強く、軽量で、無潤滑やメンテナンスフリーなど、多くの技術的な利点があります。
 
既存の樹脂製球面ボールも、多くの用途で機能します。 イグリデュールJ4低コスト球面ボールは、特に低コストの代替品となります。

金属ハウジングに対応した球面ボール

イグボールサンプルボックス

サンプルBOXの請求

イグボールのサンプルBOXのご依頼はこちらから!
 

サンプルBOXの請求
イグボール エキスパート

イグボールエキスパート

使用条件を入力するだけで、予測寿命を計算します。

寿命予測計算ツール
イグボール新提案

イグボールのその他の新提案

新提案一覧へ

一覧へ


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間