連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

無潤滑の鋳物製ハウジングベアリング

メンテナンスフリーのイグリデュールJ ポリマー製球面ボールを備えた鋳物製ハウジング

ピローブロックおよび固定型フランジベアリングは、Ø20/25/30/40/50mm (UC204-206、208及び210)ですぐにご利用いただけます。
 
他の寸法はお問合せ下さい。

製品一覧へ

NEW: フランジ型ベアリング (取付穴4個)

新しく取付穴4個の鋳物製ハウジング、サイズUC204-206、UC208及びUC210ができました。
 
汚れの多い環境での使用向けにラインナップが広がりました。

製品へ
取付穴4個の鋳物製ハウジングのフランジ型ベアリング
技術向上

技術向上

  • 汚れた環境下での寿命は、ボールベアリングと比較し最大8倍
  • より高い静荷重に対応

コスト削減

コスト削減

  • メンテナンスや故障時のコストがかからない(潤滑油不足によるものなど)
  • 簡単なベアリングの交換により、最大25%節約

高性能

高性能

  • ラジアル荷重: 9.0 kN
    従来の鋳物製ハウジングベアリング: 7.0 kN
  • アキシアル荷重: 3.5 kN
    従来の鋳物製ハウジングベアリング: 1.4kN

サステナビリティ

サステナビリティ

  • 潤滑剤やグリス不要
  • 球面ボールのリサイクル可能


耐汚性がありメンテナンスフリーのUC鋳物ハウジング向け樹脂製球面ボール

この目的のために、ピローブロック及び固定型フランジベアリング(UCP,UCF,UCFLタイプ)用イグリデュールJ製球面ボールを開発しました。

当社の多くのお客様が、UC寸法シリーズのピローブロックベアリング又は固定型フランジベアリングを鋳鋼製ハウジングで使用しています。 これらはガラスパネルの運搬用ローラーコンベアから、農業機械まで様々な箇所使用されています。
 
例えば、食品機械では、当社の交換可能な球面ボールが、高価なステンレス製製品の代替品として使用されています。 農業機械の分野では、耐汚性に優れた当社のベアリングの能力が高く評価されています。ガラス産業などでは、耐薬品性と耐食性の特性が支持されています。

金属ハウジングに対応した球面ボール

イグボールサンプルボックス

サンプルBOXの請求

イグボールのサンプルBOXのご依頼はこちらから!
 

サンプルBOXの請求
イグボール エキスパート

イグボールエキスパート

使用条件を入力するだけで、予測寿命を計算します。

寿命予測計算ツール
イグボール新提案

イグボールのその他の新提案

新提案一覧へ
 

一覧へ