連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

追尾式太陽光発電向け角型軸用ピローブロック

エッジ長さ100及び140が登場

ESQMピローブロックベアリングのサイズが追加されました。
 
110x110mmと120x120mmの他に、100x100mm及び140x140mmの正方形のシャフトにも利用可能です。

製品一覧へ
技術向上

技術向上

  • 最大50kNもの耐荷重(風も含む)
  • 球面ベアリングによる角度補正(最大9°)

コスト削減

コスト削減

  • 無潤滑のため、メンテナンス不要
  • 簡単・迅速な組立て

高性能

高性能

  • 25年の長寿命(社内試験施設でのシミュレーションでは1.5トンの荷重で72年間ほぼ摩耗無し)
  • 静的ラジアル荷重 が50kN時 0°、25kN時に9°の角度補正

サステナビリティ

サステナビリティ

  • 潤滑剤による環境汚染がない
  • すべて樹脂の射出成形品でできた構造のため、エネルギー効率の高い生産が可能


費用対効果、耐食性に優れ無潤滑で使用可能なベアリングをソーラーパネル取付け

角型シャフト用ピローブロックベアリングを開発

ESQMピローブロックベアリングは、異なる辺長さの角型シャフトで構成されたソーラーパネルの取付けを可能にします。既存のサイズ110または120mm用ESQM-110およびESQM-120はすでに多くの実績があります。今回新たにサイズ100mm角用ESQM-100をご用意しました。
 
費用対効果の高いピローブロックベアリングは、紫外線に強く、腐食せず、耐汚性があります。 ベアリングはまた、例えば基板の凹凸のためのアライメント補正を可能にします。 耐用年数と耐荷重(風荷重による)の試験にも成功しています。

ピローブロックベアリング

イグボールサンプルボックス

サンプルBOXの請求

イグボールのサンプルボックスのご注文はこちら

サンプルBOXの請求
ソーラー技術ソリューション

ソーラーテクノロジー産業

その他のソーラー技術関連の製品・ソリューション

ソーラー技術ソリューション
イグボール新提案

イグボールのその他の新提案

新提案一覧へ

一覧へ


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間