連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
取り外し可能なアングルジョイント

イグボール着脱式アングルジョイント

M8とM10が追加されました。

着脱式ボールスタッド付きアングルジョイントのラインナップが拡大しました。
 
M5とM6に加えて、M8とM10が加わりました。

お問い合わせください

技術向上

技術向上

  • 金属製の角度付きボール&ソケットジョイントと比較して最大40%軽量化
  • 小さな力で組立て及び分解可能

コスト削減

コスト削減

  • 樹脂射出成形品のため費用対効果が高い
  • 組立と分解が簡単

高性能

高性能

  • 組立力:
    • WGRM-06-DE: 65N
    • WGRM-06 LC: 1,000N
  • 分解力:
    • WGRM-06-DE: 75N
    • WGRM-06 LC: 950N

サステナビリティ

サステナビリティ

  • 材料のリサイクルが可能
  • 無潤滑/無給油
  • イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。トピックの詳細はこちら こちら 


着脱可能なボールスタッドで分解・組立が容易

固定ピンを備えたアングルジョイントを開発しました。

このコンセプトは、フランスの自動車メーカーから、メンテナンスのためにボールスタッドを簡単に分解できるようにしてほしいという要望を受けてアイデアを提供していただきました。

自動車産業では、コンバーチブル、トランクの蓋やボンネットのガス圧スプリング、ヘッドライトのレンジ調整のためのセンサー接続などに広く使用されています。また、繊維加工、包装機械、農業工学などの幅広い産業でも使用されています。

アングルジョイント組付け

イグボールサンプルボックス

サンプルBOXの請求

イグボールのサンプルボックスのご注文はこちら

サンプルBOXの請求
イグボール新提案

イグボールのその他の新提案

新提案一覧へ

一覧へ


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間