置換交換が可能なリニアガイド

ドライリンTで、多様で簡単な1:1の交換を実現

「転がり」の代わりに「滑り」 - ドライリンTはこの原則に基づいています。 ドライリンTリニアガイドを採用すれば、ボール式リニアガイドからスライド式システムへの置き換えが非常に簡単に行えます。 ドライリン リニアガイドのレールやキャリッジの穴寸法及び接続は、従来型のボール式リニアガイドと寸法互換性があります。 
キャリッジの中心部材は、無潤滑で長寿命の高性能樹脂製スライド部で構成されています。 素早く簡単な取付けが可能で、メンテナンスフリーです。 硬質アルマイト処理アルミニウム製レールは、頑丈で耐食性に優れています。

多くのボール式直動ガイドと寸法互換性あり

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
HIWIN: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
ROLLON: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
 

ドライリンT製品一覧へ

レール

ドライリンT リニアガイド
  • 頑丈で耐食性
  • 耐薬品性が高い
  • レール長 4000mmまで 
レール一覧へ

ガイドキャリッジ

ドライリンTキャリッジ
  • 手動クランプ(オプション)
  • コンパクトタイプもあり
  • すきま自動調整ベアリング(オプション)
キャリッジ一覧へ

組立品

ドライリンT組立品
  • レールとキャリッジの組立品
  • 手動クランプ(オプション)
  • コンパクトタイプもあり
組立品一覧へ

ドライリンT アクセサリ

ドライリンT アクセサリ
  • 手動クランプ
  • 交換可能なスライド部
  • エンドキャップ 
アクセサリ一覧へ

ミニチュアガイド

小さな設置スペース用のミニチュアリニアガイド
  • 材質: アルマイト処理アルミニウム
  • 設置スペースが限られている場合
  • 頑丈で低コスト
ミニチュアガイドへ

ドライリン概要

ドライリン製品一覧
  • ドライリンが最適な製品かお悩みですか?
  • 製品の全ラインアップをご希望ですか?
  • 概要ページをご覧ください。
ドライリン概要ページへ

評価試験用サンプルをお届け - 購入前のテスト

サンプルをご注文いただければ、ご希望の設置サイズと長さ、ご希望のキャリッジでリニアガイドをご用意いたします。お客様の用途に合わせたサンプルを無料で提供します。数回クリックして注文するだけで、すぐに受け取ることができます。
個別サンプル注文はこちら
ドライリンT サンプル