標準品
最良の摩擦値
優れた耐摩耗性
湿度吸収が非常に低い
アルミとの組合せに理想的
低摩擦係数
アルマイト処理アルミニウムとの組合せで優れた耐摩耗性
FDA準拠
食品や医薬品の周辺(または接触を伴う)使用向け
湿度吸収が非常に低い
-100~250°Cの温度耐性
幅広い耐薬品性
高い圧縮強度
亜鉛ダイカスト:費用対効果の高い標準ベアリング
アルミニウム:低い部品重量
ステンレス:耐食性、耐高温
回して合わせる(Turn-to-fit)構造:「回して合わせる」機能により、手動調節可能なクリアランス
位置表示器
送りねじクランプ
ハンドホイール
アングルドライブ
月~金 8:30~20:00
24時間