連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

潤滑剤・メンテナンスフリー製品を公共浴場やプール施設に

 
省メンテナンス&コスト削減のイグス製品

電力供給と樹脂製すべり軸受を長年開発してきた経験から、公共浴場やプール施設にも当社製品を幅広くお使いいただくことができます。下記はそのほんの一部です。
イグス製品は、たとえば公共浴場や屋内プールの開閉式天井、可動ルーフハッチ、スライドドア、あるいは洗浄ロボット等に最適です。
 
イグス製品の大きな特長

潤滑材が不要

メンテナンスフリー

腐食耐性

薬品耐性あり

24時間*以内出荷、最低発注量なし


イグスはこれ以外にも、お客様のさまざまな仕様条件にぴったり適合したソリューションをご提供します。 どうぞお問合せください。

プール建設についての2015年最新情報

...高耐食性 Ø25 ...

極めて高い耐食性と応用性、弾性をそなえた新しいステンレス製ドライリンWリニアガイドは取付サイズ25があります。

...高耐食性 Ø25 ...    

組合わせ追加 … ねじナット

5つの材質のスリーブ型送りねじナット

組合わせ追加 … ねじナット    

... 最大100mmピッチ ...

無潤滑の高性能樹脂を使ったドライスピン多条ねじは減振性に優れ、静音かつ長寿命です。

... 最大100mmピッチ ...    

公共浴場やプールでの使用に適した製品

層板ブラインド / 太陽遮光

1

電動式ハッチ


2

電動式ハッチ


3

多様な材質と形状が可能な球状ボール「イグボール」
狭い取付け空間に適したエナジーチェーン
エナジーチェーンE2 マイクロ
最小曲げ半径の制御ケーブル チェーンフレックスCF9
詳しくはこちら  

腐食耐性

非常に軽量

さまざまな材質

E2マイクロ 製品一覧  

内のり寸法 最小5 x 5 mm

軽量で省コスト

さまざまなバリエーションが可能


詳しくはこちら  

曲げ半径 4 x dまで

外皮 - TPE混合材

塩素耐性


電動式ハッチ


4

電動式ハッチ


5

小型プールポンプ /
スイミングプールフィルター

6

湿潤領域に
イグリデュールH
自動調心タイプ球面ベアリング イグボール
水中使用のすべり軸受
イグリデュールUW
詳しくはこちら  

水中の使用に

薬品耐性あり

メンテナンスフリー


 

ベアリングユニット「イグボール」製品一覧  

汚れ、粉塵に強い

回転、振動、そしてリニアの動きに

非常に軽量

詳しくはこちら  

水中の使用に

高速で連続回転に

長寿命


スライドドア

7

カバー

8

クリーニングロボット

9

小さな取付け空間に薄型リニアガイド ドライリンN
イグボール フランジおよびピローブロック
摩耗耐性に優れるポリマー製ボールベアリング、クシロスC160
詳しくはこちら  

取付け高さが6~12 mmと低い

腐食耐性

低い摩擦係数で少ない磨耗

ベアリングユニット「イグボール」製品一覧  

完全な耐食性

非常に軽量

薬品耐性があり水中使用が可能

高い剛性と疲労強度

屋外使用に最適

ボールベアリング「クシロス」製品一覧  

非磁性および洗浄可

塩素耐性

腐食耐性


スイミングプールのさまざまな使用事例

プールの開閉式カバー

ボールベアリングと収縮チューブによるソリューションは、設置コストが高いわりにしっかりとシーリングできないことが難点でした。イグボール フランジ型ベアリングを使って、この問題を解決することができました。

プールの開閉式カバー    

可動ルーフ

この装置を用いれば、例えばテラスに屋根の機能を持たせることができます。 この屋根は、畳んだ状態で撥水効果を持ちます。

可動ルーフ    

日よけ

太陽がどれほど照り付けていても建物内に差し込む光は常に快適にすることができます。

日よけ    
使用事例を探す

過去の納品事例をご覧になりますか?
顧客企業での納品事例を、使用条件で絞り込むことができます。

使用領域:
製品分野:


その他の情報

太陽光発電

苛酷な環境に対応。

太陽光発電