オフショアターミナルと船舶向けエナジーチェーンシステム

オフショア供給船は通常、他の船舶も停泊している多機能な埠頭に停泊します。具体的には、クルーズ船用の都市部の内港、あるいはパイプ敷設船のなど他のオフショア船が作業するオフショアプラットフォームのような場所です。
 
オフショアプラットフォームには船舶が頻繁に往来し、様々な機器が積み込まれます。天候条件も決定的な要素となります。船上のクルーを風雨から守るため、船首を風上に回すこともしばしばあります。  これにより停泊位置が移動し、陸電システムのケーブル伸長の長さが30m以上になる場合もあります。 その場合、船舶のクレーンを使ってケーブルをハンドリングします。 時間はかかりますが、柔軟な対応が可能だからです。
 
イグスのe-spoolは過酷な環境条件の下でも、柔軟性を向上させ、より確実なケーブル管理を実現します。

e-spool 陸電システム

  • モータ付き電動ケーブルリール
  • スリップリング不要のシステム
  • 海水、寒暖差、振動への耐性
  • 標準的なコンテナ向けは、35mまたは55mまでケーブルの引出しが可能
  • 特殊ハウジングで55m以上にも対応
  • 電力や電圧に応じてさまざまなケーブルで構成可能
  • メンテナンス頻度が少なく点検しやすい
今すぐ詳細を知り、支援を受ける