連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

高機能樹脂-堆肥化システムでの使用事例

40年の経験から

イグス社は、樹脂研究分野のスペシャリストです。40年の経験をご紹介します。 厳しい環境下で使用されているイグスのエナジーチェーン。イグスによって開発された高機能樹脂はエナジーチェーンシステムの可能性をあらゆる分野にひろげました。 湿気、汚れ、切粉、熱、冷温の条件下でもあらゆるニーズへの解決策をもち、素材に鋼や他の金属を使用することはありません。過酷な環境下での使用には、樹脂製エナジーチェーンが、その圧倒的な安定性のために、金属性のものと交換されるケースが増えてきています。

仕様条件をご提示いただければ、それに対応させていただきます :

錆びない

低コストのモジュラー式設計

最小のメンテナンスコストで長寿命

汚れ、薬品、高温に対する耐性

イグスの材質システム保証

軽量で高い安定性

TÜV保証



これはお客様の「高負荷対応システム」に対し、設計および選択時に必要とされるものの一部です。 イグス製品によって可能になった過酷な環境下でのシステム事例をご確認ください-plastics for longer life®

2015 Updates for composting plants

静音、高速、低摩耗、頑丈 …

エナジーチェーンの駆動力減に貢献 –E4.1 ロールEチェーン

静音、高速、低摩耗、頑丈 …    

ガイドライト・プラス

100%樹脂製のため軽量で低コスト。耐薬品性、耐食性。素早い組立が可能

ガイドライト・プラス    

EMA

EMAシステムは電気診断器です

EMA    

分離式セパレーター

エナジーチェーンへのケーブル収納を簡単&効率的に

分離式セパレーター    

... CAT7イーサネット... エナジーチェーン用

イーサネット分野におけるバスケーブルは重要度を増す一方です。

... CAT7イーサネット... エナジーチェーン用    

... 400 x new

7つの品質レベルと3200種類以上の駆動ケーブルから選択可能 – Parker社と三菱に対応

... 400 x new    

コンポスト施設

高温、激しい汚れ、そして高湿 - コンポスト施設の環境条件のほんの一部です。

コンポスト施設    

Waste incineration plant

Temperature and humidity may change throughout the year, but the energy supply will work reliably and consistently.

Waste incineration plant    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

廃棄物焼却施設

廃棄物焼却所での安全なエナジーチェーン使用例

廃棄物焼却施設    

熱利用

発電所でのイグスロールEチェーンの使用事例:ひどい粉塵、台車とクレーンでのチェーン使用、反対方向に設置されたクレーン駆動

熱利用    

廃棄物焼却施設

廃棄物処理施設でのエナジーチェーン使用事例:高温の鉄を含んだひどい粉塵と年間30万tにもおよぶ廃棄物

廃棄物焼却施設    

攪拌ユニット

バイオガス設備で液体性媒体の攪拌機械に使用

攪拌ユニット    

鉱石分類機

鉱石分類機は常に汚れ、砂、泥にさらされます。 エナジーチェーンは対処しなければなりません。

鉱石分類機    
高負荷・高耐久性用途、その他の使用事例
 

ノルウェー 縦型使用(アーカー・マリティーム・ヒドラウリクスAS社)。
半浸水可能型West E-Drillプラットフォームに取付け。

 

ドイツ カールスルーエ研究炉の解体 ジグザグチェーンを使った、原子力発電所の解体

 

チェコ共和国 石灰生産現場でのモジュラー式スチール設計(ロイスト社)。

 

チェコ共和国 石炭採掘ベルトに直接とりつけられた密閉型エナジーチェーンシステム

 

チェコ共和国 石炭輸送の電力供給(Porici company CEZ a.s.社)

 

チェコ共和国 発電所地下倉庫の換気設備。

 

世界最大のブロックメーカー ミッドランド・ブリックス社(オーストラリア)。2003年来、3台のエナジーチェーンが稼動。1日24時間の使用でも、未だ新品同様に稼動。

 

高温、高負荷、多埃、そして高速運転(鞍山製鉄所)

 

スケール除去の粉砕時に起こる多くの粉塵(ヴェーストアルピーネ・シュタール・ドナヴィッツ社)

 

設置して9年、トラブルなし(スロバキア・アルミニウム製造) ストローク 62 m、速度 0,3 m/s

 

チェコ共和国 石灰工場の換気設備。

 

ドイツ 化学肥料製造設備。1998年以来、Eチェーン4040.32.250.0を使用(BASF社・ルートウィヒスハーフェン)

 

オーストリア 地域暖房供給施設(ABV、ニコラスドルフ)

 

インド RTG ストローク: 22 m Eチェーン: 5050.30.550.0, クライアント: ATM(カルマー社製)

 

石膏埃

 

イグスEチェーンを使用した港湾クレーン 最長800mの長いストロークが可能

 

ノルウェー トラック洗車設備に使用されたEチェーンとチェーンフレックスケーブル 道路の埃と泥に日常的に接触 チェーンフレックスケーブルは非常によく機能

 

中国 製鋼所(Shagang) 高温、高速、多埃

 

チェコ共和国 石炭採掘機へのモジュラー式供給システム(CEZ a.s.)

 

バルク商品倉庫の長いストローク

 

クレーンメーカー Noell(パナマ) 用途: RTG、ストローク: 19.5m~60 m/min

 

チェコ共和国 貨物船の給油設備(クレシチェ・ルービ造船所)

 

コンポスト設備の泥状物質

 

梅山製鉄所、南京(中国) クレーン、多埃、高速運転

 
 
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。