フェーリーターミナルに関するIEC 80005によると、陸電ケーブル管理システムは陸側に設置しなければなりません。 フェリーターミナルの大きな特徴として、車や貨物自動車がタラップを通って容易に乗り降りできるよう、船は常に同じ位置に停泊しなければならないことがあげられます。つまり、ターミナルのケーブル管理システムの位置は厳密に決められています。潮流や積載量によって船が動くのに合わせて、連結ポイントの高さだけが変化します。
潮の満ち引きは世界中の港で異なります。 10m以上の高低差がつく港もあります。 また、船舶の種類によって電圧や電力需要も異なります。 イグスのエナジーチェーンディスペンサーを使ったモジュラー式のケーブル管理システムの利点をご確認いただけます。 お客様の個別のニーズやロケーション要件に合わせて、オンラインでシステムを構成できます。