インサート軸受:軸受ユニット交換用

ベアリングユニットUCP形のインサート軸受の置換用。交換でグリス不要に。

UC204、UC205、UC206、UC207、UC208など各インサート軸受と互換性。交換簡単、耐汚性に優れ、非常に軽量

イグスの樹脂製インサート軸受(インサートベアリング)は、一般的な金属製ベアリングユニット(軸受ユニット)のインサート軸受UC形の置換えとして使用可能な、高機能エンプラ製のインサート軸受です。

インサート軸受ユニットを交換することにより、グリスが不要になり、給油やメンテの手間と費用を大幅に削減します。また、無給油化により、衛生面の向上はもちろん、粉塵の多い場所でもかじりにくく耐久性も向上します。

ピロー形ユニットやフランジ型ユニット対応製品あり。
UC205置換用インサート軸受ショップページ
ベアリングユニット、ピロー形ユニットUCP形の軸受ユニットをイグスの樹脂製インサート軸受で置換え

高機能エンプラ製インサート軸受とは?

金属と比べて最大40%低コスト、80%軽量

イグボール球面インサートベアリングは、金属製の代替品と比べて80%軽量です。それにも関わらず、比較的堅牢です。最大40%低コストで、保守費用も安く済みます。また、球面インサートベアリングは、無潤滑で使用できるため、メンテナンスフリーです。イグボール 球面インサートベアリングは、それぞれ異なった特性を持つ、様々な高機能ポリマーでできています。イグリデュールJは低吸湿率、イグリデュールRは特に低価格という特長があります。その他、食品機械向けに開発された高機能ポリマーは、金属探知機で検知でき、製品の安全性を高めます。イグボール球面インサートベアリングは、寸法KシリーズおよびEシリーズがあります。内径公差はE10で作られています(軸の公差はh6~h9)。

インサート軸受の交換は簡単!

インサート軸受 製品一覧へ

飲料・充填機械での成功事例

グローバル展開のビールメーカー事例:コンベアベルトに合計400個以上のイグボール 球面インサート軸受を使用し、60%以上のコスト削減を実現。
詳しくはこちら

その他のお客様の成功事例

球面インサートベアリングの種類

射出成形による球面インサートベアリング

射出成形による球面インサートベアリング

射出成形製品で低コストのイグボール 球面インサートベアリングは、UC/P金属製ハウジング(寸法203~210)に使用可能です。
製品一覧へ
機械加工による球面インサートベアリング

機械加工の球面インサートベアリング

高負荷に対応した球面インサートベアリングです。凹部がないため、汚れに対する耐性も大幅に向上しています。
製品一覧へ
FDA準拠の球面インサートベアリング

FDA準拠・射出成形による球面インサートベアリング

射出成形によるイグボールFC 球面インサートベアリングは、食品接触向けでFDAに準拠しています。
製品一覧へ
FDA準拠の球面インサートベアリング

FDA準拠・機械加工の球面インサートベアリング

機械加工のイグボールFC 球面インサートベアリングは、食品接触向けでFDAに準拠しています。
製品一覧へ

ハウジング付き球面インサートベアリング

ピローブロックベアリング 鋳物ハウジング付き球面インサートベアリング

球面インサートベアリング付き鋳物ハウジング

メンテナンスフリーの頑丈なスチール製ハウジングを、UC204-206、UC208、UC210のサイズからお選びいただけます。
 2穴および4穴付きフランジ型ベアリングもご用意しています。
製品一覧へ
ピローブロックベアリング 金属ハウジング付きの球面インサートベアリング

球面インサートベアリング付き低コストな金属製ピローブロック

低コストの金属ハウジングベアリング(サイズ:P204-208)。2穴付きフランジ型ベアリングもご用意しています。
製品一覧へ