連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
人工膝関節内に使われるピストンリング

イグリデュール - 最高の使用感と安全性を備えた人工膝関節の中に

概要

  • 要望: 空圧シリンダーを備えた人工膝関節で使えるスロット付きピストンリング
  • 製造工程: 射出成形
  • 要件: ピストンリングがラジアル荷重を吸収し、簡単で低摩擦なピストンのガイドを実現すること
  • 材質: イグリデュールJ
  • お客様のメリット: 素早く簡単な取付けで、組付けとメンテナンスコストを低減。 膝関節の機能性、品質、耐用年数の向上、およびスライドと摩擦性能の改良。

補装具には、信頼できる材質及び部品のみが使われます。 特に義足においては、使用者が立ったり走ったりする際、自身の義肢を信頼できることが重要です。 それゆえ、義肢装具業界のグローバルマーケットリーダーであるオットーボック社は、20年以上にわたって高性能ポリマー製すべり軸受・イグリデュールに信頼を寄せています。  使用者のことを第一に考えると、補装具が使用者に合わせて個別に調整され、ランニングなどの激しい動きの中でも体を支えてくれることが非常に重要です。この課題を自然かつ使用者にとってできる限り快適な方法で実現するため、オットーボック社は長年にわたって革新的な製品を開発し続けてきました。


高性能ポリマー製カスタムパーツ

イグスは、幅広い用途に向けて豊富な材質を取り揃えた標準品に加えて、お客様の要件に応じてカスタムパーツも製造しています。 そして、オットーボックス社もこのサービスのメリットを認めています。 空圧制御システムを備えた人気の人工膝関節3R78はピストンリングを使用していますが、特殊な形状のためイグスの標準品では用意できないものでした。 イグスはそのようなケースに対して様々な製造プロセスを提供しています。まず始めに低コストな試作品を作り、その後1個~数百万個の数量で生産することが可能です。 使用時に最高の結果が得られるよう、用途に応じた最適な材質を選定することができます。
 
クオリティ・オブ・ライフ – これは、信頼できる製品を表すオットーボック社のモットーです。 これを目指して、オットーボック社は自社試験施設を稼働させています。 同社独自の開発を試験するだけでなく、イグスのポリマー製すべり軸受などサプライヤの部品についても試験しています。 この方法によってのみ、オットーボック社が求める品質、信頼性、安定性を補装具のユーザーに提供することができるからです。
 
 
 

膝の人工関節3R78にイグリデュール ピストンリングを使用

その他の使用事例

使用された材質のピストンリングはこちら


幅広い分野で採用される興味深い他の使用事例はこちら