すぐに接続可能なレディーチェーンシステムは、調達手順を最適化し、物流コストを削減し、組立時間を短縮します。
すぐに接続可能なレディーチェーンシステムは、調達手順を最適化し、物流コストを削減し、組立時間を短縮します。
ハーネス済みエナジーチェーンはすぐに接続可能で、購入メーカー数、部品リスト数、連絡先、設置工数を最小限に抑えます。 これにより、不要な保管場所や限られたリソースの無駄遣いを避けることができます。 最適なインターフェースを作成し、競争上の優位性を高めます。 さらに、エナジーチェーン、ケーブル、コネクタ、油圧ホース、エアホース、スチール部品、センサー、シーケンサ、ベアリング、リニアガイドおよびその他の機械部品のサプライチェーンを最適化します。
保護管、ケーブル、モジュール式 - レディーチェーンでプロセスを最適化
• 最小限の保管場所 - 倉庫の場所をゼロまで減らす
• 調達手順の最適化 - 一つのシステム、一つの型番
• 時間短縮 - ハーネス時間を95%削減
• 組立時間短縮 - 機械のダウンタイムも削減
• 現場で組立て - 世界各地に30の支社
• 特殊設計に対応可能 – イグスがさらに部品も開発
| お客様のメリット | ベーシック | スタンダード | スタンダード・プラス | プレミアム |
| 複数のサプライヤーを1つに統合 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 設置時間を短縮 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 故障頻度を低減 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| コネクターを用意する必要なし | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100%デジタル試験済み | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 余剰ケーブルなし | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| インターフェースを削減 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 接続箇所 / インターフェースの最適化 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 即時に設置可能な多軸システム | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 最適な輸送 / アセンブリ | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 単一のユニット化 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 単一の品番 / グループ番号 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| プラグアンドプレイ | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| メリットの一覧 | ベーシック | スタンダード | スタンダード・プラス | プレミアム |
| 組立時間の短縮 | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| 物流コストの削減 | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| 調達手順の最適化 | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |