×
ファナックCRXシリーズのケーブルガイド
1軸と6軸の取付箇所
6軸への接続
トライフレックスRを6軸の最適な距離に設置するために、
適合するクランプ
もご用意しています。
ロボットには2本のネジで固定され、クランプの反対側には取付ブラケット(
TL.40.01.Z2
)を取り付けるための穴が2つ開いています。
1軸への接続
コボットクランプには1mの面ファスナーが付属しており、CRXシリーズの1軸に取り付けることが可能です。
この事例では、取付ブラケットはクランプ上に横置きに設置され、コボット、クランプ、面ファスナー、取付ブラケット、トライフレックスRの確実な接続を実現しています。
また、面ファスナーの内側にはシリコーンを含まないノンスリップ加工を施し、ロボットへのグリップ力をさらに高めています。
ファナックCRXシリーズにトライフレックスRエナジー供給システムを設置
協働ロボットCRXシリーズへのエネルギー供給システムの組付けは、いくつかのツール(はさみ、六角ソケット、ドライバー)を使うだけで、素早く簡単に行うことができます。
動画では、以下のパーツを設置しています。
TRE.40.058.0.B
2 m
6軸用クランプ(
TR.919.582
)x1
TR.COB.01.40.Z0.0
(ケーブルクランプなしのクランプ)x5
TR.COB.01.40.Z1.0
(ケーブルクランプ付きのクランプ)x1
コボットクランプ 製品ラインナップ
面ファスナークランプ
樹脂製ブラケット x 1
面ファスナー 1m
ラインナップ内で最も費用対効果に優れる
シリコーンフリー
汎用的なケーブルガイド
標準クランプを購入
ケーブルクランプ無しクランプ
樹脂製ブラケット x 1
面ファスナー 1m
軽量取付ブラケット x 1 サイズ30又は40
TRE、TRC、TRLのサイズ30又は40に適合
シリコーンフリー
ケーブルクランプ無しクランプを購入
ケーブルクランプ付きクランプ
樹脂製ブラケット x 1
面ファスナー 1m
軽量取付ブラケット x 1 サイズ30又は40
サイズ40、オプションで長尺/短尺ケーブルクランプ付き
TRE、TRC、TRLのサイズ30又は40に適合
シリコーンフリー
ケーブルクランプ付きクランプを購入
クランププロテクター
樹脂製ブラケット x 1
面ファスナー 1m
丸型プロテクター、サイズ40 x 1
プロテクターはサイズ40のTRE、TRC、TRLをガイド可能
シリコンフリー
コボットクランププロテクターを購入
PMAホースクランプ
樹脂製ブラケット x 1
面ファスナー 1m
PMAクリップ
次のコルゲートチューブ径向け5サイズ展開:
Ø17mm、 Ø23mm、 Ø29mm、 Ø36mm、 Ø48mm
シリコーンフリー
PMAクランプを購入
コボットクランプ対応エナジーチェーン
サイズ30又は40
ケーブルやホースを物理的に100%保護する、密閉設計のTRC型
⇒
TRCショップへ
ケーブルやホースの収納が簡単なタイプ
⇒ TREショップへ
ケーブルやホースの収納が簡単で、軽量なタイプ
⇒ TRLショップへ
コンフィギュレータにCRXを追加
CRX-10iA、CRX-10iA/L向けパッケージ一式をオンライン コンフィギュレータに追加しました。
あとは選択するだけです。
クランプ種類
チェーンサイズ (30又は40)
チェーンバージョン (オープン型、密閉型、軽量型)
コンフィギュレータへ
ファナックのFIELD Systemと
スマートプラスチック
を使ったインテリジェントな工場監視
世界的なロボットメーカーであるファナックは、機械やシステムのデータを評価するための製造業向けオープンプラットフォーム「FIELD system」を提供しています。このシステムは、ローカルネットワークトポロジーを用いて各メーカーの生産機械を接続し、プロセスチェーン全体の包括的なデータ分析を可能にします。このインフラではファナックとサードパーティサプライヤーのアプリが使用されます。「スマートプラスチック - i.Cee」アプリは、メンテナンス担当者がエナジーチェーンやケーブルなどのスマートプラスチック部品の状態を監視し、FIELD systemで事前にメンテナンス作業を計画することを可能にします。
詳細はこちら(ブログを参照)