粒子の放出を防ぐ非開閉型ケーブルチャンバー SKF12C/SKF15C。
相互に連結したチャンバーの図。左は開閉型、右は非開閉型。
ケーブル径が10mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは1本のみ収納
2ケーブル径が6.5mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは最大2本収納
3ケーブル径が4mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは最大3本収納
ケーブル径が13mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは1本のみ収納
2ケーブル径が8mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは最大2本収納
3ケーブル径が6mmの場合、一つのチャンバーにケーブルは最大3本収納
SKF12O.1.1.10 | SKF12C.1.1.10 | 取付ブラケット幅 | 対応する取付ブラケット用 アルミプレートの製品番号 | SKF15C.1.1.10 | 取付ブラケット幅 | 対応する取付ブラケット用 アルミプレートの製品番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取付ブラケット用アルミプレートの製品番号 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62.5 | 53 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68.5 | 59 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105.5 | 96 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111.5 | 102 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117.5 | 108 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148.5 | 139 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160.5 | 151 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166.5 | 157 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
e-skin flatはケーブル収納した後、手でまたはツール MT.SK.914.868を使って簡単に閉じられます。
チャンバーは簡単に追加して拡張できます。
テーパ状のチャンバー端部を取付ブラケットにネジで固定することで、ケーブルに引張力がかかりません。