連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ロボット用エナジーチェーン

トライフレックスRは、多軸ロボット用に特別に開発・設計された製品です。 このエナジーチェーンは高い引張力を吸収するためすべての軸で滑らかに走行します。1リンク当たり約±10°の回転が可能で垂直の複雑な動きにも対応します。
ツイスターチェーンは、回転・らせん動作に使用されます。 頑丈、静音、高荷重対応で、540°までの回転が可能です。
使用事例: ロボット、ハンドリングマシン、包装機械など
 

エナジーチェーン  

製品

トライフレックスR

トライフレックスR  
3次元動作

  • 内高さ (収納可能): 10~46.8
  • 厳しい多軸動作に理想的
  • 高いねじれ耐性
  • リンクの着脱が容易
  • 最小曲げ半径を規定するストップドッグ
  • 様々なオプションあり
  • iFデザイン賞 2004、2007 & 2013年

新型ツイスターチェーン

新型ツイスターチェーン

現行製品

 
頑丈、静音、高荷重対応、最大540°回転

  • 内高さ: 28~56mm
  • 内周側で開閉可能なクロスバー
  • 高強度、高負荷対応
  • 前シリーズのツイスターチェーンと比べて25%軽量
  • 高加速対応、静音走行 (新型ガイドチャンネル)
  • ケーブルに優しい滑らかな内部構造
  • 社内試験施設にて100万サイクル以上試験済み
  • 最大回転速度1m/s、最大540°の回転/らせん運動

ツイスターチェーン

ツイスターチェーン

新型ツイスターチェーンの前シリーズ

 
回転およびらせん運動

  • 内高さ: 28~56mm
  • 内周/外周側の半径に沿って開閉
  • クラシックシリーズ

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間