〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル
ケーブルキャリア
ケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
オートメーション
業種別
製品/用途別
デマグ・クレーン & コンポネンツ / AVN、オーストリア
使用産業: ゴミ処理施設
Eチェーン: 5050R.27.300.S10.0 (トロリドライブ) 5050R.35.350.S10.0 (クレーンドライブ)
ストローク: 21,3 m / 52 m
速度: 1.33 / 1.33 m/s
加速: 0,25 m/s²
収納: クレーン: 約14 / 14.5 kg/m