トライフレックスR TRC、TRE、TRLアクセサリ: プロテクターおよび保護ジャケット

過酷な条件下での安全性の確保に

プロテクター クイックロックタイプ

  • 素早く簡単に取付け
  • 追加のねじが不要
  • ドライバで開閉
  • トライフレックスR TRC/TRE/TRL用
プロテクター クイックロックタイプ
製品番号 幅インデックス 外径
TR.40.30 40. 55 27 7,577円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.50.30 40. 69 34 お問合せ カートに入れる
TR.60.30 60. 80 40 7,912円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.65.30 60. 88 44 お問合せ カートに入れる
TR.70.30 70. 102 50 12,302円 カートに入れる
TR.85.30 85. 118 59 12,225円 カートに入れる
TR.100.30 100. 133 67 13,036円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

プロテクター ねじ止めタイプ

  • ねじで接続
  • 耐衝撃性
  • 可動部の引っ掛かりを防止
  • 2つの連続したチェーンリンク上に自由に配置可能
プロテクター クイックロックタイプ
製品番号 幅インデックス 外径
TR.40.10 40. 55 27 5,991円 カートに入れる
TR.50.10 50. 69 34 20,181円 カートに入れる
TR.60.10 60. 80 40 6,255円 カートに入れる
TR.65.10 65. 88 44 22,393円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.70.10 70. 102 50 9,736円 カートに入れる
TR.85.10 85. 118 59 10,259円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.85.240.10 85. 120 63 44,231円 カートに入れる
TR.100.10 100. 133 67 10,326円 カートに入れる
TR.125.10 125. 170 82 198,885円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

保護ジャケット

標準

  • ベースサポート: 布
  • コーティング: ポリマー
  • 長辺に取付けられた面ファスナーにより簡単に交換
  • 先端はゴムで固定
  • シリコーンフリー
  • 標準長は在庫あり
  • ワニス、塗料、シーラント、接着剤などを使用する用途に
 製品番号標準長さ 
外径
インデックス:
XX=ジャケット長さ[mm] 
    
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000 

1) お問い合わせください。 納期はお問合せ下さい

トライフレックスR 保護ジャケット 標準タイプ

耐熱保護ホース

  • 耐熱性と耐摩耗性のあるアラミド繊維製
  • 最大+540°Cまでのホットチップやスパッタから短期的に保護
  • 優れた耐摩耗性
  • 高い密閉性
  • 厳しい環境に対応
  • ジッパー付きで交換や後付けが簡単
  • 両端に面ファスナーストラップ
  • 高強度の設計
  • シリコンフリー
  • 標準長さは在庫から
保護ジャケット
遮熱タイプ
製品番号:標準長さ 
幅インデックスXX=ジャケット長さ[mm] 
    
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000 

1) お問い合わせ下さい。納期はお問い合わせ下さい。

トライフレックスR 保護ジャケット 遮熱タイプ

耐摩耗性保護ジャケット

  • 非常に優れた耐摩耗性
  • ブラックレザー
  • 使用温度範囲 -40°C~+100°C
  • 高い柔軟性
  • 簡単に交換や後付可能
  • シリコーンフリー
  • 標準長は在庫あり
保護
ジャケット
製品番号標準長さ 
幅インデックス:XX=ジャケット長さ[mm] 
    
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000 

1) お問い合わせください。 納期はお問合せ下さい

トライフレックスR 保護ジャケット 耐摩耗性タイプ

19営業日で出荷可能