連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

屋内クレーンに、組立て・取付けが簡単なエナジーチェーン

独バート・ヴォーリスホーフェン温泉施設(プール)の天井設計は、Eチェーンが特殊な設計で使用された事例です。

プールの走行ギア

独バート・ヴォーリスホーフェン温泉施設(プール)の開閉式天井(40mx40m)には、バング社が走行ギアを設計。制御シグナルおよびエネルギーは、Eチェーン内に収納したチェーンフレックスケーブル25本を通して、スイッチおよびモーターに伝えます。
Eチェーンの設計により、ケーブル長さはおよそ100m短縮され、その結果、天井重量も軽量化が図られました。 ここでは、ケーブル使用空間を最小限にする必要があったため、エナジーチェーンが必至でした。 使用空間はわずか1m。 断面積はそれより小さくなければなりません。

温泉施設(プール)での使用環境は厳しいものの、完成した天井はすでに数年にわたり、メンテナンスフリーで稼動しています。

イグスE2シリーズ

屋内クレーンに使用したエナジーチェーン

 
アルミニウム製ガイドチャンネル

高度な技術をもってしても、問題のソリューションは難解なものでした。 温泉施設の使用環境は、非常に厳しいのです。水に酸素と塩素を使用するため、機械への負荷は非常に高くなります。 腐食の危険に備え、エナジーチェーンのガイドチャンネルはアルミニウムを使用。エネルギー供給システムのソリューションは成功しました。 天井の開閉は今もスムーズで、まるで魔法で操っているかようです。

バング・クレーンシステム社が使用したエナジーチェーンはE2シリーズ250型および350/3500型。

製造中のクレーン、イグス エナジーチェーン

システムE2/000のエナジーチェーン

 
ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。