連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

小型で低振動

一時的なディスプレイ

わずか1分間、感光スクリーンに紫外線で「印刷」しているこれらの画像。これを作るため、イメージセッターは1.70x1.15mの大型スクリーン上を走行しています。 イメージセッターへの電力供給とコントロールには、垂直方向の動きにイージーチェーンZ14シリーズ、水平方向には低振動のE6シリーズが使用されています。 イグスのエナジーチェーンを使用することで、電力供給に必要な空間は3分の1に抑えることができました。


Operation Schoener社、ハンス・コッホ氏、
ロンドン、UK

一時的なディスプレイ
一時的なディスプレイ

ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。

さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。

vector(ベクター)賞