e-spool 標準およびHD仕様

e-spoolでは、省スペースのためにケーブルは巻き取られます。ツイスターバンドを使用することにより、様々なメディアが中断されることなく提供可能となります。収納されたものの調整と延長は、いつでも可能です。
  • 柔軟なエネルギー供給 1つのシステムで様々なメディアをガイダンス
  • 柔軟な使用 あらゆる方向へのエネルギー供給が可能
  • 費用対効果が大きい ツイスターバンドは回転運動を可能にします
  • 省スペース エナジーチェーンはコンパクトなユニットに収まります
  • ケーブルに引張力がかからない
  • ケーブルの追加・変更が可能
  • iF製品デザイン賞2013受賞
素早くオンライン構成可能
より高い柔軟性:
 
スライド式コンタクトとは異なり、データ、圧縮空気、液体等のケーブルも全経路においてまとめて接続できるだけでなく、それらをいつでも交換あるいは変更することができます。

テクニカルデータ

 
速度 v最大 1m/s
加速度 a最大 1m/s2
横方向の速度最大 1m/s
横加速度最大 1m/s2 (ラジアル) /
0.25m/s2 (アキシャル)
温度範囲0 - 70°C / HDオプション:0 - 80°C
最大収納重量(垂直)最大 1kg/m

e-spool スタンダード - エナジーチェーンとツイスターバンド1~2個

ツイスターバンド装備の種類:

長さ [mm]:

 

製品番号 長さ 重量    
  [mm] [kg]    
SP1.400.4000.01.L.0 4000 13.5 お問合せ カートに入れる
SPHD1.400.4000.01.L.0 4000 17.2 お問合せ カートに入れる
SPHD1.400.4000.01.R.0 4000 17.2 お問合せ カートに入れる
SP1.400.4000.01.R.0 4000 13.5 601,235円 カートに入れる
SP1.600.4000.03.R.0 4000 33 1,075,697円 カートに入れる
SP1.700.7000.03.R.0 7000 38 1,142,689円 カートに入れる
SP1.850.14000.03.R.0 14000 48 1,327,479円 カートに入れる
SP1.600.4000.03.L.0 4000 33 1,075,697円 カートに入れる
SP1.700.7000.03.L.0 7000 38 1,142,689円 カートに入れる
SP1.850.14000.03.L.0 14000 48 1,327,479円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

R = 右への伸長; L = 左への伸長

2本のツイスターバンドを装備:

長さ [mm]:

 

製品番号 長さ 重量
[mm] [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 4000 40 1,253,709円 カートに入れる
SP2.700.7000.03.R.0 7000 45 1,326,526円 カートに入れる
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55 1,559,443円 カートに入れる
SP2.600.4000.03.L.0 4000 40 1,253,709円 カートに入れる
SP2.700.7000.03.L.0 7000 45 1,326,526円 カートに入れる
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55 1,559,443円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

R = 右への伸長; L = 左への伸長


e-spool HD - エナジーチェーンとツイスターバンド1~2個

ツイスターバンド装備の種類:

長さ [mm]:

 

製品番号 長さ 重量
[mm] [kg]
SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 52 1,238,111円 カートに入れる
SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 56.5 1,308,177円 カートに入れる
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 67 1,498,174円 カートに入れる
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 52 1,238,111円 カートに入れる
SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 56.5 1,308,177円 カートに入れる
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 67 1,498,174円 カートに入れる
SPHD1.1200.21000.01.0 21000 52 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

R = 右への伸長; L = 左への伸長

2本のツイスターバンドを装備:

長さ [mm]:

 

製品番号 長さ 重量
[mm] [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 59 1,394,278円 カートに入れる
SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 64 1,469,667円 カートに入れる
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74 1,730,615円 カートに入れる
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 59 1,394,278円 カートに入れる
SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 64 1,469,667円 カートに入れる
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 74 1,730,615円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

R = 右への伸長; L = 左への伸長


e-spoolへのケーブル収納ガイダンス

e-spoolには特別な機械的ストレスがあるため、当社のチェーンフレックスケーブルを使用することをお勧めします。さらに、以下の充填ルールを守ることをお勧めします。

1.ケーブルは、直線的なチェーンの中で隣り合ってのみ敷設することができます - 複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. シールドされていないケーブルでは、可能な限り TPE外被のチェーンフレックスケーブルを使用してください。
3. シールドされたケーブルは、CFROBOTから選択してください。
4. ツイスターバンドの最大曲げ半径を考慮する必要があります。
5.可能であれば、ケーブルの絡まりや摩耗を防ぐためセパレーターをご使用ください。内部のスペースを最大限に活用するために、セパレーターを交互に設置します。
6. 細いケーブルは内側に、太いケーブルは外側に配置してください。
7. ケーブルの両端にケーブルクランプを装着します。干渉を防ぐため、結束バンドをエナジーチェーンの方向に取り付けないでください。
8.ケーブルは、回転軸の外側と内側の両方に余裕を持って、ツイスターバンドに取り付ける必要があります。 

取付方法

水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。 

組立て説明

e-spoolの組立方法

資料 - 取付方法

機械指令 2006/42/EC準拠

実際の使用事例・採用事例


納期はお問合せ