連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

ワゴンはイグスEチェーン を使用して180°回転。

CEZ 石炭パワープラント

使用産業: パワープラント

Eチェーン: 5050.51.500.0

ストローク: 10 m

速度: 0,25 m/s

加速: 0.1 m/s²


ワゴンは180°回転し、石炭バンカーで空になります。 Eチェーンは、回転設備へのエネルギー供給を保証します。

褐炭採掘  
ここで使用した製品については、こちらをご覧ください。
他領域での使用事例は、こちらをご覧ください。