連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

LBTフリッツ 合成樹脂製チャンネル:長いストロークに特別なソリューション

LBTフリッツ 高速および 高加速に

ストローク ~120m、走行速度 ~ 8 m/s

固定制御に適合、バスシステムに最適

軽量タイプが望まれる場合

静かでメンテナンス不要の走行が必要な場合

錆びない製品が求められる場合

連続温度 -10°C ~ +60°C

高加速(10 m/s²以上)で

エネルギー導入、電気だけでなくすべての媒体に

屋外使用にも適合 (負荷軽減)

LBTフリッツを使った御社仕様

寿命を保証

従来エネルギー供給管に比べて省コスト

ケーブルを汚れ、落葉、太陽、雨、氷、雪から守る。

風や動きに対して強い

化学品あるいは溶剤等への耐性

特殊ケーブルの使用も可能。サーボ駆動ケーブル、光ファイバーケーブル、バスシステム等。

ほぼメンテナンスフリー

ハーネス済みシステムでの納品で、取付けが素早く簡単

現存設備に簡単に統合できる

ケーブル長さはストロークの50%

ケーブルステーションが不要

走行キャリッジでのメンテナンス手間がない

 
 
LBTフリッツシステム

システム一式は、イグスEチェーンおよびLBTフリッツ ガイドチャンネル、またご希望に応じハーネス済みのイグス チェーンフレックス ケーブルを包括。LBTフリッツ ガイドチャンネルは、モジュラーキット(射出成形ガイドチャンネルおよび、安定のための全長チューブ付サポートフレーム)で構成。 全パーツとも防錆性。高機能合成樹脂の押出し成形または粉体コーティング。 使用した材料は天候条件に強く、多くの化学品、油、グリス、クーラント、溶剤への耐性があります。完全密閉タイプも選択できます。これはとくに汚れ、落ち葉、氷、雪等からの保護になります。 安全、機能性、メンテナンスフリーで、従来製品に比べて明確な価格メリットがあることが、選択の決定的条件です。

LBTフリッツ 製図
 
仕様

完全に合成樹脂の、粉体コーティングをしたホルダーチューブ 

モジュラー式構造: 中間プレートで、システムを密閉できます。

あらかじめ取付けた状態でも納品可

変更可能なフィールド、ねじ止めするだけ

レール内に統合したスライドレール

組立・取付けバリエーション、 固定点でのフィード

 
確実なエネルギーとデータの送達に

イグス チェーンフレックスケーブル製品プログラムは、850種を超える多様な製品を在庫し、すぐに納品可能です。 ラインナップの重点はデータおよびバスケーブルにあります。 ほぼ全ての産業用バスシステムに対応する、銅、ガラス、樹脂製光ファイバーケーブルをベースとしたソリューションを提供しています。 お客様の駆動システム向けのモーターケーブルを、ブレーキケーブルやタコメーターケーブルの有り無しに関わらずご提供いたします。 ご希望に応じて、ハーネス品の納品も可能です。  コスト削減に役立つハーネス品 組立済みエナジーチェーンの採用により、現場での組付時間が大幅に短縮されます。 機能検査済みで、機械停止時間を最小化します。

設置サービス

イグスでは設置サービスもご提供しています。 御社リソースを投入せず、トラブルのないエネルギー供給システムを固定価格で取付可能です。

一般的工業分野での使用

浄水施設

細長い空間

砂防設備

貯水池

めっき設備

クレーン

設備製造

屋外使用: 浄水施設

浄水施設での使用には泡を伴う越流等、特別な条件が求められるため、設備の設計にはすべての負荷値に対して一定の安全率を設けます(屋内乾燥使用に比べ50%)。 使用データについて、弊社の設計技師にチェックさせることをお勧めします。

LBTフリッツ 使用事例

省スペースでコンパクトなエネルギー供給、LBTフリッツ - 省メンテナンスのシステム、プリハーネスしたイグスEチェーンをすぐに組立可能な状態でご納品

 

風や天候条件に強いエネルギー供給 使用した材料は天候条件に強く、多くの化学品、油、グリス、クーラント、溶剤に耐性があります。

 
 
 

イグスLBTフリッツの強度テスト - 浄水設備、ハイドロブドヴァ社(ポーランド)。8つの浄化槽への電力供給は、イグスEチェーンとLBTフリッツで。 システムが浄化層上を直接、走行。 特長: - 省メンテナンスのシステム- ケーブル寿命がはるかに長い - 閉鎖型の溝、雪・凍結からの保護  - 従来システムより省スペース- 優れたデザイン (コンパクトで確実) - ストローク (S) = 42m - イグス チェーンフレックスケーブルを収納