連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

非常に狭い

射出成型器

ここで使用されているエナジーチェーンE2/000シリーズは、特にあるものを抑えています。それはスペースです。 水平方向へぐらつかないようにするための追加スペースが必要ないので、エナジーチェーンが射出成型器に取り付けられました。 垂直方向には、サイドテーブル上部の空間が残っているため、他の用途に使用することができます。


Desma Elastomertechnik社、ゲオルグ・ヘルマン氏、
フリディンンゲン、ドイツ

射出成型器
射出成型器

ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。

さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。

vector(ベクター)賞