ハウジング機構と比べて価格と重量を著しく軽減
狭い空間での設置に特に有効
そのため輸送コストも削減
スピーディーに、安全に、容易にガイドレールへ取り付け
大幅な騒音低減
修理時のアクセスが容易
エネルギー、データおよび他の媒体を一つのシステムにより、間断なく確実に送達
ガイドロックP 型式 | エナジーチェーンシリーズ | 内幅 | 許容曲げ半径 | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | お問合せ |
型式 ガイドロックP. S | エナジーチェーンシリーズ | 内幅 | 許容曲げ半径 | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | お問合せ |
最高速度7 m/s、最大加速度10 m/s2
ガイドチャンネルを最大80%節約
最長50mまでの吊り下げ使用向け
エナジーチェーンの揺れを防ぐ、ロック機構とスライドレールによる高い信頼性
簡単・迅速な組み付け
大幅な騒音低減
修理時のアクセスが容易
エネルギー、データおよび媒体を一つのシステムで
主な用途: 自動倉庫、昇降機、建機およびクレーンリフト、巻上げ機、自動ミニロード倉庫