〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル
ケーブルキャリア
ケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
オートメーション
業種別
製品/用途別
AVNデュルンホルン廃棄物焼却施設、オーストリア
使用産業: 廃棄物クレーン
Eチェーン: 5050R.35.350.S10.0.E (クレーンドライブ), 5050R.27.350.S10.0.E (トロリドライブ)
ストローク: クレーン: 52 m、トロリ: 21.5 m
速度: クレーン: 1.33 m/s. トロリ: 1.33 m/s
加速1 m/s2に対応
収納: クレーン: 14.9 kg/m. トロリ: 14.1 kg/m