e-spool パワー

ストローク25 m以上 - モーターあり

モーター駆動のe-spoolは、最大25m(プロジェクト案件では50m)のストロークに対応します。
 
  • モーターによる巻取りで長寿命
  • モーター付きのため、従来型のスプリング式 e-spoolより長いストロークが可能
  • 最大収納ケーブル径 17mm
  • ケーブルに引張力がかからない
  • スリップリングなし
eスプール パワー
  • 多様な媒体(電力、データ、光ファイバー、エア、液体)を中断することなく1つのシステムでガイド可能
  • 天井裏に設置すれば、システムは隠れて見えなくなります
  • ケーブルの追加・変更が可能
  • 最大伸縮・巻取り速度1.2m/s


代表的な使用事例 劇場・舞台装置、(屋内)クレーン、海運、造船

試験製品*

最大 50 m (標準 25 m)の伸長長さ
 
*この製品は大量生産の 準備段階にあります(試験型)。 木材加工機、工作機械やクリーンルームでの用途まで、 お客様からのあらゆるアイデアをお待ちしております。 ぜひご連絡ください。

製品一覧:

製品番号: ドラム Ø 最大伸長長さ [mm] 最大ケーブル径 Ø [mm]
SPP1.1200.25000.01.R.0 1200 25000 17 お問合せ カートに入れる
SPP1.1200.25000.01.L.0 1200 25000 17 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

e-spoolへのケーブル収納ガイダンス

e-spoolには特別な機械的ストレスがあるため、当社のチェーンフレックスケーブルを使用することをお勧めします。さらに、以下の充填ルールを守ることをお勧めします。

1.ケーブルは、直線的なチェーンの中で隣り合ってのみ敷設することができます - 複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. シールドされていないケーブルでは、可能な限り TPE外被のチェーンフレックスケーブルを使用してください。
3. シールドされたケーブルは、CFROBOTから選択してください。
4. ツイスターバンドの最大曲げ半径を考慮する必要があります。
5.可能であれば、ケーブルの絡まりや摩耗を防ぐためセパレーターをご使用ください。内部のスペースを最大限に活用するために、セパレーターを交互に設置します。
6. 細いケーブルは内側に、太いケーブルは外側に配置してください。
7. ケーブルの両端にケーブルクランプを装着します。干渉を防ぐため、結束バンドをエナジーチェーンの方向に取り付けないでください。
8.ケーブルは、回転軸の外側と内側の両方に余裕を持って、ツイスターバンドに取り付ける必要があります。 

取付方法

水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。 

組立て説明

e-spoolの組立方法

資料 - 取付方法

機械指令 2006/42/EC準拠

実際の使用事例・採用事例


納期はお問合せ