e-spool コンパクト - スリップリングのないスプリング式ケーブルドラム

2mおよび4m延長用のコンパクトなe-spoolは、様々な用途向けの小型エナジーチェーンとツイスターバンドを備え、小さな設置スペースに収まるよう最適化されています。無干渉伝送と容易な収納が可能です。
 
  • 様々なメディア(動力、データ、光ファイバーケーブル、エア、液体)を1つのシステムでガイド可能
  • あらゆる方向へエネルギー供給
  • ケーブルの追加・変更が可能
  • 省スペースで実質的に「見えない」ようにすることも可能
  • 超軽量設計(SP1.240型はアルミ製となります)
  • 最大伸縮・巻取り速度1m/s
  • 超軽量のアルミニウム構造
代表的なアプリケーション分野:
手動作業場、ワークステーション、組立ライン、小型の伸縮式アプリケーション
eスプール・コンパクト

動的パラメータ

最高速度1m/s
最大加速度2m/s2
最大横速度1m/s
最大横加速度1 m/s2 (ラジアル)
0.25 m/s2 (アキシャル)

製品番号 伸長長さ 重量
[mm] [kg]
SP1.240.2000.01.L.0 2000 3.3 お問合せ カートに入れる
SP1.240.2000.01.R.0 2000 3.3 374,232円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

e-spoolへのケーブル収納ガイダンス

e-spoolには特別な機械的ストレスがあるため、当社のチェーンフレックスケーブルを使用することをお勧めします。さらに、以下の充填ルールを守ることをお勧めします。

1.ケーブルは、直線的なチェーンの中で隣り合ってのみ敷設することができます - 複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. シールドされていないケーブルでは、可能な限り TPE外被のチェーンフレックスケーブルを使用してください。
3. シールドされたケーブルは、CFROBOTから選択してください。
4. ツイスターバンドの最大曲げ半径を考慮する必要があります。
5.可能であれば、ケーブルの絡まりや摩耗を防ぐためセパレーターをご使用ください。内部のスペースを最大限に活用するために、セパレーターを交互に設置します。
6. 細いケーブルは内側に、太いケーブルは外側に配置してください。
7. ケーブルの両端にケーブルクランプを装着します。干渉を防ぐため、結束バンドをエナジーチェーンの方向に取り付けないでください。
8.ケーブルは、回転軸の外側と内側の両方に余裕を持って、ツイスターバンドに取り付ける必要があります。 

取付方法

水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。 

組立て説明

e-spoolの組立方法

資料 - 取付方法

機械指令 2006/42/EC準拠

実際の使用事例・採用事例


納期はお問合せ